Los diseños modernos de diagnóstico in vitro requieren mediciones precisas para detectar el pH, la presión parcial de dióxido de carbono y la presión parcial de oxígeno en la sangre. Estos diseños requieren soluciones de administración de energía altamente eficientes, un control preciso del motor para los movimientos de la muestra, una interfaz hombre-máquina intuitiva y con capacidad de respuesta, y una interfaz cableada o inalámbrica para la transferencia y el registro de datos. Nuestra amplia gama abarca productos de gestión de alimentación, cadena de señales y frontales analógicos, así como microcontroladores y procesadores, para satisfacer sus necesidades de diseño médico.

¿Por qué elegir TI para aplicaciones de diagnóstico in vitro?

Ofrezca un control preciso de la temperatura
Mejore la automatización del motor
Consiga una detección precisa y de baja potencia

Diseño de equipos médicos avanzados

Regulación precisa de la temperatura de muestras, fuentes de luz y componentes del sistema

La refrigeración termoeléctrica proporciona una regulación precisa de la temperatura de muestras, fuentes de luz y componentes del sistema. Para el diagnóstico in vitro, los subsistemas de refrigeración termoeléctricos pueden tener requisitos extremadamente diversos: rangos de alimentación de 15 W a más de 100 W, alta eficiencia y tamaño reducido. Nuestros productos pueden ayudarlo a cumplir con sus requisitos específicos.


¿Qué es un AFE inteligente?

Obtenga más información sobre nuestros productos inteligentes DAC y AFE que tienen memoria no volátil incorporada, que es programable de fábrica. Tienen máquinas de estado programables, ADC, DAC, generadores PWM y generadores de forma de onda personalizados.
Application note

Driving a Peltier Element (TEC): Efficiency and Aging (Rev. A)

El propósito de este informe de aplicación es determinar el rendimiento de los módulos impulsándolos con nuestros componentes y ver qué rendimiento se puede lograr con una alimentación y un equipo razonables.

AFE539A4ACTIVO

DAC inteligente de 10 bits y 4 canales con salida de tensión, ADC, EEPROM y bucle integral proporcio

LM5176ACTIVO

Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con VIN amplia de 55 V

DRV8702-Q1ACTIVO

Controlador de puerta inteligente de puente H de 47 V para automoción

Automatización de motores cepillados y paso a paso

En equipos de laboratorio grandes, los motores mueven diferentes reactivos a las muestras y luego mueven esas muestras por todo el sistema. Nuestros motores paso a paso y cepillados altamente integrados permiten la distribución precisa de reactivos y muestras, con ajuste automático, detección de corriente precisa, detección de bloqueo, paso silencioso y diagnósticos avanzados para lograr un movimiento silencioso y sin esfuerzo.


Application note

Sensorless Stall Detection for Stepper Motors (Rev. A)

En este informe de aplicación se destacan las ventajas del algoritmo de detección de calado del DRV8889-Q1 y se proporcionan ejemplos de cómo el DRV8889-Q1 puede detectar el calado de forma fiable en una amplia variedad de aplicaciones finales.

Introducción a los controladores de motor

Precision Labs de TI es el aula en línea más completa de la industria electrónica para ingenieros analógicos. En este video se ofrece una visión general de Precision Labs de TI y del plan de estudios sobre controladores de motores.
Application note

How to Reduce Audible Noise in Stepper Motors (Rev. A)

Comprenda cómo las características específicas del controlador de motor pueden reducir el ruido audible para una amplia variedad de sistemas y aplicaciones de motores de paso.

DRV8711ACTIVO

Controlador de puerta de motor bipolar de paso de 52 V con micropasos 1/256 y detección de calado

DRV8452ACTIVO

Controlador de motor paso a paso de doble puente en H, 50 V, 5 A, con ajuste inteligente, detección

DRV8876ACTIVO

Contr. de motor de puente H, 40 V/3.5 A c/ detec. de corr. integr.; retroalim. de detección de corr.

Detección de nivel de líquido para muestras

Ya sea para monitoreo proximal o uso en bucles de control, los dispositivos de diagnóstico in vitro ahora tienen requisitos más estrictos para cumplir con el uso hospitalario y doméstico. Estos requisitos incluyen menor alimentación, tiempos de respuesta más rápidos, funcionalidad integrada para reducir el tamaño y una vida útil prolongada. La tecnología ultrasónica permite mejoras en todas estas áreas, además de ser no invasiva y de bajo costo.


Detección ultrasónica para equipos respiratorios

Este video de demostración muestra un sistema completamente integrado, que presenta un extremo frontal analógico ultrasónico con un microcontrolador de baja potencia, logra mediciones de flujo y concentración rápidas, eficientes y altamente precisas.
Application note

Oxygen Concentration Sensing

En este documento se describe una solución de detección de concentración de oxígeno basada en la tecnología ultrasónica de TI.
Application note

High Resolution Ultrasonic Liquid Level Sensing (Rev. A)

En este informe de aplicación se describe cómo se puede usar el ultrasonido con los MCU MSP4030FR604x para permitir mediciones de detección de nivel de líquido de alta resolución (20 μm) con baja potencia (25 μA) y construir un sistema rentable.

MSP430FR5043ACTIVO

MCU de 16 MHz con 64 KB FRAM, ADC sigma-delta de alta velocidad de 12 bits, 8 MSPS y sensor integrad

FDC1004ACTIVO

Convertidor de capacitancia a digital de 4 canales y 16 bits con controlador de escudo activo para p

TMP117ACTIVO

Sensor de temperatura digital de 0.1 °C, EEPROM de 48 bits, sustitución de RTD PT100/PT1000

Cadena de señal óptica con bajo nivel de ruido y precisión

Una cadena de señal óptica de precisión convierte las señales fotónicas en señales analógicas y, luego, las digitaliza mediante un convertidor analógico a digital (ADC). Prioriza el ruido ultrabajo, la estabilidad excepcional y la alta linealidad en sus componentes, incluidos fotodetectores (PD), amplificadores de transimpedancia (TIA) y ADC. 


Product overview

High Speed Amplifiers for In-Vitro Diagnostics (IVD) Analog Front End

Obtenga más información sobre las principales consideraciones de diseño y las selecciones de productos de amplificadores para su último sistema IVD
Application note

High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications

Obtenga más información sobre los diseños de cadenas de señales ópticas para aplicaciones de citometría de flujo

OPA2810ACTIVO

Amp op de doble canal, alto rendimiento, 27 V, 105 MHz, entrada RRIO FET

OPA928ACTIVO

Amplificador operacional de precisión e-trim™ de alta tensión y femtoamperios de polarización de ent

ADS127L11ACTIVO

ADC delta-sigma de 24 bits, 400 kSPS con entradas fáciles de manejar y filtros de banda ancha o baja

Solución de control de corriente constante y potencia automática para módulo LED y láser

Las soluciones de controladores LED y láser de precisión ofrecen una corriente estable y regulada, que es esencial para un rendimiento optoelectrónico óptimo. Priorizan el ruido ultrabajo, una precisión de corriente excepcional y una alta eficiencia en todos los componentes.  Esto minimiza la fluctuación de salida, la derivación y el estrés térmico, lo que es fundamental en aplicaciones que exigen una fiabilidad extrema y un control preciso de la luz.


Product overview

Smart DAC Product Selection Guide

Seleccione nuestros productos DAC inteligentes de acuerdo con su requisito de diseño

Animación LED mediante AFE inteligente

Vea esta serie de videos para explorar los casos de uso y los beneficios de usar DAC y AFE inteligentes.

Descripción general del lidar LMH13000

El LMH13000 de Texas Instruments es un controlador láser revolucionario de alta velocidad que es capaz de crear pulsos de corriente con tiempos de ascenso y descenso en el orden de 500 picosegundos.

DAC63204ACTIVO

DAC inteligente de salida de tensión/corriente, 4 canales y 12 bits con Hi-Z, EEPROM y generador de

LMH13000ACTIVO

Accionador láser de salida de corriente por tensión y alta velocidad para LIDAR y tiempo de vuelo

TPS92640ACTIVO

Controladores reductores síncronos para accionamiento LED de atenuación de precisión

Herramienta de diseño

Cree circuitos personalizados de fuente de alimentación y filtros activos

WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del (...)

Controlador o biblioteca

Centro de diseño de detección de ultrasonidos de MCU MSP430

El centro de diseño ultrasónico es un recurso integral para desarrollar aplicaciones de detección ultrasónica utilizando microcontroladores MSP430TM (MCU), que incluye herramientas, una interfaz gráfica de usuario (GUI), documentación, bibliotecas de software y ejemplos de aplicaciones. Los (...)

Herramienta de simulación

PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)

Technical Resources

Circuit design

Closed-Loop TEC Control Circuit Using a Voltage-Output Smart AFE and DC/DC Conv.

Aprenda a diseñar un sistema de bucle cerrado controlado por un AFE inteligente para controlar la temperatura de un TEC modificando la alimentación de salida de un convertidor reductor-elevador.
Application note

Bidirectional TEC Driver Design for 40-W TEC

En esta nota de aplicación presenta una estrategia de controlador TEC flexible para el control de tensión y corriente. Para realizar la corriente bidireccional, el TEC se conecta entre la salida y la entrada de un controlador CC/CC (como el LM5176).
Application note

High Speed ADCs and Amplifiers for Flow Cytometry Applications

La citometría de flujo es una tecnología avanzada para caracterizar suspensiones de células individuales o partículas. En esta nota de aplicación se centra en la electrónica de la cadena de señales analógicas y analiza las consideraciones de diseño.