Certificaciones de aislamiento

17 mar 2026

Texas Instruments (TI) comprende la importancia de los estándares de calidad y confiabilidad de los semiconductores. Por ello, nuestras clasificaciones y clasificaciones de componentes le ayudarán a encontrar más fácilmente aquellos que cumplen con los estándares de la industria. Nos aseguramos de que nuestros dispositivos cumplan con los estándares internacionales de la industria para diseños automotrices e industriales. Múltiples laboratorios de certificación independientes prueban y certifican la resistencia del aislamiento eléctrico de nuestros dispositivos aislados. Para obtener más información, consulte los artículos técnicos «Nuestros aisladores están certificados. ¿Los suyos también?» y «Qué significa la norma DIN VDE V 0884-11:2017-01 para sus diseños aislados».

Tipos de certificaciones de aislamiento

Certificación VDE (DIN VDE V 0884-11)

El estándar más riguroso para aisladores digitales y dispositivos de acoplamiento capacitivo/magnético, diseñado específicamente para tecnología de aislamiento basada en semiconductores.

Obligatorio para automatización industrial, accionamientos de motores y sistemas de conversión de energía en los mercados europeos. Esencial para aplicaciones que requieren fiabilidad a largo plazo y aislamiento de alta tensión de hasta 1414 V de tensión máxima de trabajo.

Requisitos clave: Pruebas de descarga parcial, simulación de envejecimiento de más de 40 años, inmunidad a sobretensiones de hasta 12,8 kV y verificación de compatibilidad electromagnética.


Reconocimiento UL (UL 1577)

Estándar norteamericano para dispositivos semiconductores aislados, ampliamente aceptado para aplicaciones comerciales e industriales.

Obligatorio para equipos utilizados en instalaciones comerciales/industriales de EE. UU. y Canadá. Requerido para productos finales con certificación UL, incluyendo fuentes de alimentación, variadores de velocidad y controles industriales.

Requisitos clave: Prueba de rigidez dieléctrica de hasta 5000 V RMS, ciclos de temperatura de -40 °C a +125 °C, resistencia a la humedad y prueba de inflamabilidad del encapsulado.


CSA 60950-1 - Equipos de tecnología de la información

Certificación canadiense para equipos informáticos, incluyendo computadoras, servidores, equipos de red y dispositivos de telecomunicaciones. Requerida para equipos informáticos vendidos en Canadá, adquisiciones gubernamentales e instalaciones empresariales. Cubre entornos de oficina y aplicaciones comerciales similares. Requisitos clave: Protección contra descargas eléctricas, seguridad contra incendios, seguridad mecánica y protección térmica para aplicaciones informáticas.

CSA 61010-1 - Equipos de medición y control

Norma canadiense para equipos de prueba profesionales, controles industriales e instrumentos de laboratorio. Imprescindible para instrumentos de medición, equipos de automatización industrial y dispositivos de laboratorio utilizados en entornos profesionales. Obligatoria para instalaciones industriales y de investigación en Canadá. Requisitos clave: Protección mejorada para entornos industriales, protección contra sobretensiones y capacidad de funcionamiento continuo.

CSA 60601-1 - Equipos médicos

Certificación canadiense de dispositivos médicos con los más altos requisitos de seguridad para equipos conectados al paciente. Obligatorio para todos los dispositivos médicos vendidos en Canadá. Requerido para equipos hospitalarios, sistemas de monitorización de pacientes y cualquier dispositivo con posible contacto con el paciente. Requisitos clave: Múltiples niveles de aislamiento, límites de corriente de fuga para el paciente, aislamiento a prueba de desfibriladores y distancias de fuga mejoradas.

TUV EN 60950-1 - Equipos informáticos europeos

Certificación europea para equipos de tecnología de la información, que permite el marcado CE y el acceso al mercado de la UE. Requerida para equipos informáticos vendidos en la Unión Europea. Necesaria para ordenadores, equipos de telecomunicaciones y dispositivos de red en los mercados comerciales europeos. Requisitos clave: cumplimiento de la directiva de seguridad de la UE, protección contra incendios y descargas eléctricas, verificación de la seguridad de los componentes y compatibilidad electromagnética (CEM).

TUV EN 61010-1 - Equipos de medición europeos

Norma europea para equipos profesionales de medición, control y laboratorio con capacidad de marcado CE. Imprescindible para instrumentos de ensayo y equipos de control industrial en los mercados de la UE. Obligatoria para dispositivos de medición profesionales y sistemas automatizados en aplicaciones industriales europeas. Requisitos clave: Normas de seguridad para uso profesional, capacidad de funcionamiento continuo, protección contra riesgos eléctricos y cumplimiento de la directiva de la UE.

CQC GB4943.1-2011 - Equipos informáticos chinos

Certificación nacional china obligatoria para equipos de tecnología de la información en el mercado chino.

Obligatorio para equipos de TI vendidos en China, incluyendo computadoras, equipos de red y dispositivos de telecomunicaciones. Requerido para el acceso al mercado y el cumplimiento normativo.

Requisitos clave: Cumplimiento de las normas de seguridad chinas, compatibilidad electromagnética e integración con los sistemas de calidad chinos.


AEC-Q100 - Cualificación Automotriz

Estándar de la industria automotriz para circuitos integrados utilizados en vehículos con requisitos de vida útil de más de 15 años. Requerido para la electrónica automotriz, incluyendo sistemas de control del motor, infoentretenimiento, ADAS y sistemas de transmisión. Esencial para la calificación de proveedores de nivel 1 y la aprobación de los fabricantes de equipos originales (OEM). Requisitos clave: Rangos de temperatura extendidos (de -40 °C a +150 °C), ciclos térmicos rápidos, pruebas de vida útil a altas temperaturas y cumplimiento de la normativa EMC automotriz.