¿Qué funciones reducen las EMI en frecuencias altas y bajas?
Las interferencias electromagnéticas (EMI) son un aspecto cada vez más importante de los sistemas electrónicos, especialmente en las nuevas aplicaciones industriales y de automoción. Abordar la baja interferencia EMI en la etapa de diseño puede acortar significativamente los ciclos de desarrollo, reducir el tamaño de la placa y ahorrar costos de las soluciones. TI ofrece numerosas funciones y tecnologías para mitigar las interferencias EMI en todas las bandas de frecuencia relevantes.
Ventajas de las tecnologías de TI de baja interferencia electromagnética (EMI)
Buscar productos por categoría
Reguladores conmutados CC/CC
Módulos de potencia (inductor integrado)
Encuentre recursos para empezar
Diseño de una fuente de alimentación con baja EMI
El diseño de EMI puede suponer un reto, pero estamos aquí para ayudarle. Esta completa serie de capacitación le mostrará una forma más sencilla de diseñar una fuente de alimentación eficiente
que cumpla los requisitos de EMI conducida y radiada.
Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u
Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
WEBENCH® Power Designer
Diseño de referencia de alimentación de polarización aislada de 5 V para emisiones de clase 5 de sec
Diseño de referencia de cargador USB Type-C® doble CISPR 25 de Clase 5, 30 W y clasificado con 2.2 M
Diseño de referencia de módulo de CC/CC de 3.3 V, 1 A, EMI baja, de un 92 % de eficiencia en un fact
Explore otras tendencias de potencia
Bajo ruido y alta precisión
Mejore la integridad de la alimentación y la señal para aumentar la protección y precisión del sistema.
Corriente inactiva baja
Prolongue la vida útil de la batería y el almacenamiento sin comprometer el rendimiento del sistema.
Densidad de potencia
Obtenga más potencia en menos espacio para mejorar la funcionalidad del sistema con costos reducidos.