Circuitos integrados de alimentación para memoria DDR
Buscar por categoría
Contamos con una amplia y diversa gama de terminadores DDR para adaptarse a los requisitos de su sistema, con soluciones basadas en reguladores lineales y conmutados a elección. Los dispositivos DDR VDDQ y VTT cuentan con referencias internas bajas para regular tensiones de salida de terminación y del núcleo DDR bajas. En comparación con los reguladores lineales y conmutados estándar, los terminadores DDR pueden absorber o generar corriente de terminación, y tienen capacidad de corriente y entradas de referencia externas para rastrear la entrada VDDQ/2 y generar el riel de terminación VTT.
Technical Resources
DDR VTT Power Solutions: A Competitive Analysis (Rev. A)
Improving DDR Memory Performance in Automotive Applications
Four design tips to obtain 2MHz switching frequency
Design & development resources
Regulador de terminador DDR de fuente/disipador TPS51200
La placa de evaluación TPS51200EVM, HPA322A está diseñada para evaluar el rendimiento y las características del regulador de terminación VTT DDR/DDR2/DDR3/LP DDR3 de TI, el TPS51200. El TPS51200 está diseñado para proporcionar una tensión de (...)
Regulador de terminador DDR de fuente/disipador de pico de 2 A con referencia de búfer V
El módulo de evaluación (EVM) TPS51206EVM-745 utiliza el TPS51206. El TPS51206 es un regulador de terminación de doble velocidad de datos (DDR) disipador/fuente con salida de referencia de búfer VTTREF. Está diseñado específicamente para sistemas de (...)
Módulo de evaluación de solución automotriz de potencia DDR TPS54116-Q1
El módulo de evaluación está diseñado para demostrar las pequeñas áreas de placa de circuito impreso que se pueden conseguir al diseñar con el regulador TPS54116-Q1. Un divisor externo permite ajustar la tensión de salida. El convertidor CC/CC TPS54116-Q1 es un convertidor buck sincrónico diseñado (...)