Controladores de compuertas aislados
Buscar por categoría
Construya diseños más compactos y robustos para muchas aplicaciones con nuestros drivers de compuerta aislados, flexibles y universalmente compatibles. Nuestros drivers de compuerta aislados le permiten crear diseños que protegen contra las descargas eléctricas, a la vez que proporcionan una mejor protección para las altas tensiones. Esto cubre desde el aislamiento básico, el aislamiento funcional hasta el aislamiento reforzado.
Seleccionar por grado de aislamiento
Aislamiento funcional y básico
Aislamiento reforzado
Seleccionar por seguridad funcional
Categorías relacionadas
Aislamiento
Módulos y convertidores de suministro de polarización CC/CC aislados
Tendencias en potencia
Controladores de compuertas aislados para densidad de potencia y aislamiento
Un aislador permite la transferencia de datos y energía entre unidades de alta y baja tensión, al tiempo que evita que se filtren fuera de la red corrientes continuas peligrosas o corrientes transitorias no controladas. El aislamiento robusto se consigue integrando el aislador con el driver de compuerta de alta velocidad. Los drivers de compuerta están disponibles en aislamiento simple, funcional y reforzado, y aceptan una entrada de bajo consumo de un IC de controlador para producir el accionamiento de compuerta de alta corriente adecuado para un interruptor de potencia MOSFET, IGBT, SiC o GaN.
Enabling high voltage quality and reliability
A High-Performance, Integrated Powertrain Solution: The Key to EV Adoption (Rev. A)
HEV/EV Traction Inverter Design Guide Using Isolated IGBT and SiC Gate Drivers (Rev. B)
UCC5881-Q1ACTIVO
UCC21732-Q1ACTIVO
UCC21750-Q1ACTIVO
Technical Resources
Impact of an isolated gate driver (Rev. A)
Certificaciones de drivers de compuerta aislados
Driver de compuerta aislado 101
Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad de los sistemas de propulsión de vehículos eléctricos híbridos (HEV)/EV con los controladores de puerta aislados de TI
Nuestra gama de controladores de puerta aislados ofrece una serie de soluciones de uno y dos canales para supervisar diversos tipos de transistores de efecto de campo y transistores bipolares de puerta aislada en sistemas de propulsión de vehículos eléctricos de alta eficiencia.
Beneficios:
- Menor costo del sistema con mayor integración de funciones
- Minimice las pérdidas gracias a su gran fuerza de accionamiento y sus características de conmutación rápida
- Aumente la eficiencia con la fuerza de accionamiento variable en tiempo real
- Mejore la fiabilidad del conmutador de potencia con protecciones integradas como la protección rápida contra sobrecorriente y desaturación, la protección activa contra cortocircuitos y la sujeción Miller
Recursos destacados
- PMP23223 – Controlador de compuerta aislado inteligente con diseño de referencia de alimentación de polarizació
- TIDA-01604 – Diseño de referencia PFC de polo tótem de 6.6 kW, con una eficiencia del 98.6 % para cargador integr
- UCC5880-Q1 – Controlador de compuerta MOSFET IGBT/SiC automotriz aislado y variable en tiempo real, de 20 A y con
- UCC5350-Q1 – Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref.de 10 A con abraz. Miller o salidas div. automotriz
- UCC21551-Q1 – Contr. puerta aislado y ref., doble can., autom., 4 A/6 A, habilitación y tiempo muerto programable
Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad de la electrónica de la carrocería automotriz y de los sistemas de iluminación con los controladores de puerta aislados de TI
Nuestra gama de controladores de puerta aislados ofrece una serie de soluciones de uno y dos canales para supervisar varios tipos de transistores de efecto de campo y transistores bipolares de puerta aislada en sistemas electrónicos y de iluminación automotriz.
Beneficios:
- El aislamiento protege de transitorios no deseados y tensiones continuas para sistemas de alta tensión
- Los controladores de doble canal reducen la superficie total de la placa de circuito impreso y la lista de materiales en comparación con las opciones de un solo canal
- Las funciones de protección integradas, como el bloqueo Miller, protegen los sistemas de falsos encendidos provocados por la corriente Miller
Recursos destacados
- TIDM-02012 – Diseño de referencia de control de motores eCompressor HEV/EV HVAC de alta tensión con MathWorks®
- UCC21551-Q1 – Contr. puerta aislado y ref., doble can., autom., 4 A/6 A, habilitación y tiempo muerto programable
- UCC5350-Q1 – Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref.de 10 A con abraz. Miller o salidas div. automotriz
- UCC21530EVM-286 – Módulo de evaluación UCC21530 de controlador aislado de doble canal
Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad del sistema de accionamiento del motor con los controladores de puerta aislados de TI
Nuestra gama de controladores de puerta aislados ofrece una serie de soluciones de uno y dos canales para supervisar varios tipos de transistores de efecto de campo y transistores bipolares de puerta aislada en accionamientos de motores.
Beneficios:
- El aislamiento protege de transitorios no deseados y tensiones continuas para sistemas de alta tensión
- Los controladores con alta inmunidad a los transitorios en modo común pueden tolerar tensiones transitorias más altas y proteger frente a falsos encendidos
- Mayor fiabilidad del conmutador de potencia con protecciones integradas, como protección rápida contra sobrecorriente y desaturación, apagado suave y la sujeción Miller
Recursos destacados
- TIDA-010025 – Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p
- TIDA-01599 – Diseño de referencia de desconexión segura del par (STO) para accionamientos industriales evaluado p
- TIDA-01420 – Diseño de referencia de etapa de potencia compacta trifásica aislada básica para mandos industriales
- UCC23513 – Controlador de puerta aislado, reforzado y optocompatible de único canal 4.5 A/5.3 A
- UCC21750 – Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con DESATURACIÓN y pinza Miller interna
- UCC5320 – Contr. puerta de un canal con aislamiento básico/reforzado, 4 A, salida dividida o UVLO con ref. al
Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad del sistema de suministro de energía con los controladores de puerta aislados de TI
Nuestra gama de controladores de puerta aislados ofrece una serie de soluciones de uno y dos canales para supervisar distintos tipos de transistores de efecto de campo y transistores bipolares de puerta aislada en sistemas de suministro de potencia
Beneficios:
- El bajo retardo de propagación permite frecuencias de conmutación de modulación por ancho de pulsos más elevadas
- Las funciones de protección integradas, como el bloqueo Miller, protegen los sistemas de falsos encendidos provocados por la corriente Miller
- Minimice las pérdidas gracias a su gran fuerza de accionamiento y sus características de conmutación rápida
Recursos destacados
- TIDA-010062 – Diseño de referencia de 1 kW, 80+ titanio, PFC sin puente en polo totem CCM con GaN y LLC de medio p
- TIDA-00195 – Diseño de referencia de la plataforma de evaluación del controlador de puerta IGBT aislado para el s
- PMP41006 – Diseño de referencia de PFC de polo tótem CCM de 1 kW y LLC con modo de corriente proporcionado por
Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la fiabilidad del sistema de infraestructura de red con los controladores de puerta aislados de TI
Nuestra gama de controladores de puerta aislados ofrece una serie de soluciones de uno y dos canales para supervisar varios tipos de transistores de efecto de campo y transistores bipolares de puerta aislada en infraestructuras de red.
Beneficios:
- El aislamiento protege de transitorios no deseados y tensiones continuas para sistemas de alta tensión
- Los controladores con alta inmunidad a los transitorios en modo común pueden tolerar tensiones transitorias más altas y proteger frente a falsos encendidos
- Mejore la fiabilidad del conmutador de potencia con protecciones integradas, como protección rápida contra sobrecorriente y desaturación, apagado suave y la sujeción Miller
Recursos destacados
- TIDA-01606 – Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T)
- TIDA-010054 – Diseño de ref. bidirec. de puente activo dual para estaciones de carga de vehíc. eléctricos nivel 3
- TIDA-00638 – Diseño de referencia para etapa de potencia del controlador de puerta aislada con abrazadera Miller
- UCC23513 – Controlador de puerta aislado, reforzado y optocompatible de único canal 4.5 A/5.3 A
- UCC21750 – Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con DESATURACIÓN y pinza Miller interna
- UCC5350 – Cont. de comp. de canal único aislado básico/ref. de 10 A con abraz. Miller o salidas div.
Mejore la eficiencia, reduzca los costos y aumente la automatización de la fábrica y la fiabilidad del sistema de supervisación con los controladores de puerta aislados de TI
Nuestra gama de controladores de puerta aislados ofrece una serie de soluciones de uno o dos canales para supervisar distintos tipos de transistores de efecto de campo y transistores bipolares de puerta aislada en la automatización y el supervisación de fábricas.
Beneficios:
- El aislamiento protege de transitorios no deseados y tensiones continuas para sistemas de alta tensión
- Minimice las pérdidas gracias a su gran fuerza de accionamiento y sus características de conmutación rápida
- Mejore la fiabilidad del conmutador de potencia con protecciones integradas, como protección rápida contra sobrecorriente y desaturación, apagado suave y la sujeción Miller
Recursos destacados
- TIDA-01540 – Diseño de referencia de inversor trifásico con controlador de puerta con inserción de tiempo muerto
- TIDA-00366 – Diseño de referencia para 3 inversor trifásico de aislamiento reforzado con protección de corriente,
- TIDA-010025 – Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p
- UCC21732 – Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con apagado de dos niveles para IGBT/Si
- UCC5320 – Contr. puerta de un canal con aislamiento básico/reforzado, 4 A, salida dividida o UVLO con ref. al
- UCC21750 – Controlador de puerta aislada monocanal de ±10 A y 5.7 kVrms con DESATURACIÓN y pinza Miller interna
- TIDA-010025 – Diseño de referencia de inversor trifásico para unidades de 200 VCA a 480 VCA con controladores de p