Controladores y alimentación para pantallas LCD y OLED

Ayudamos a conseguir la mejor calidad de imagen con el tamaño de solución más pequeño
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestra gama de potencia de pantallas incluye polarización de pantallas LCD, desplazamientos de nivel y fuentes de alimentación de búferes gamma y OLED. Estos dispositivos permiten una eficiencia ultraalta al tiempo que minimizan las pérdidas de energía y le ayudan a conseguir la mejor calidad de imagen en aplicaciones electrónicas personales, industriales y automotrices.

Seleccionar por tipo


Fuentes de polarización AMOLED

El diseño de las fuentes de polarización AMOLED busca sobresalir con respecto a relación de contraste y gama de colores, sin perder la eficiencia. Los dispositivos cubren tamaños de pantalla desde soluciones para llevar puestas de 1 pulgada hasta paneles de portátiles.

Fuentes de polarización LCD

Las soluciones de alimentación de polarización LCD proporcionan carriles esenciales como AVDD, +/AVDD, VGH y VGL para alimentar los controladores de compuertas y fuente del panel de visualización. 

Cambiadores de nivel de LCD

Los desplazadores de nivel admiten tecnologías de visualización puerta en panel (GIP), que suelen ser más rentables y permiten biseles de pantalla más estrechos que las pantallas que no son GIP.

Búferes VCOM y gamma LCD

Los búferes gamma programables dan forma a la curva de color de una pantalla para una reproducción del color más precisa.
Vea nuestra gama gratuita de soluciones de retroiluminación de alta eficiencia, alta potencia y espacio optimizado para pantallas TFT con iluminación lateral y directa.

Categorías relacionadas


Controladores para LED de retroiluminación

Technical Resources

Application note

How to Calculate the Output Voltage Ranges of the Charge Pumps in the TPS65150

Aprenda a estimar el rango de tensión de salida de las bombas de carga en el TPS65150. La corriente de salida de cada bomba de carga es de 25 mA o inferior, y los principios se aplican a todos los dispositivos que utilizan la misma topología de bomba de carga.
Application note

Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D)

En esta nota de aplicación se proporcionan las ecuaciones para calcular la etapa de potencia de un convertidor elevador construido con un IC con conmutador integrado y que funciona en modo de conducción continua.
Application note

Customizing your TPS6510x/TPS6514X

Aprenda a utilizar circuitos externos para aumentar la capacidad de tensión de salida de las bombas de carga positiva y negativa de las fuentes de alimentación de salida triple de TPS6510x y TPS6514x.

Design & development resources

Placa de evaluación

Módulo de evaluación TPS65150 de fuente de alimentación (polarización) LCD de baja tensión de entrad

The TPS65150 offers a very compact and small power supply solution that provides all three voltages required by thin film transistor (TFT) LCD displays. With an input voltage range of 1.8 V to 6 V, the device is ideal for notebooks powered by a 2.5 V or 3.3 V input rail or monitor applications with (...)

Placa de evaluación

Módulo de evaluación para TPS65131: convertidor CC-CC de salida positiva y negativa

El TPS65131EVM-839 es una herramienta de evaluación para el convertidor CC-CC de salida positiva y negativa TPS65131 para fuentes de alimentación de carril dividido de uso general, aplicaciones industriales y pantallas LCD u OLED. El módulo de evaluación acepta tensiones de entrada en el rango de (...)
Placa de evaluación

Módulo de evaluación TPS65100

The TPS65100EVM-030 is an evaluation tool for the TPS6510x multi-channel power supply for TFT LCD displays. The evaluation module can accept input voltages in range of 2.7V to 5.8V and supplies 10V, -5V and 23V to power a TFT display. Other voltages can be adjusted by changing resistor feedback (...)