Controladores para LED de retroiluminación

Controladores de alto rendimiento para una amplia variedad de tamaños de pantalla
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestra amplia gama de controladores LED de elevación (elevador) utiliza técnicas de atenuación global para la retroiluminación de LCD. Puede utilizar una opción monocanal con una eficiencia de hasta el 90 % o mantener el mismo número de LED y utilizar una opción de mayor número de canales para mejorar la eficiencia total del sistema. Nuestros controladores LED de retroiluminación prolongan la vida útil de su LED con una serie de funciones de protección y optimizan el rendimiento de la pantalla LCD con altos índices de atenuación y contraste.

Seleccionar por característica


Atenuación global: VIN máx. ≤30 V


Atenuación global: VIN máx. >30 V


Atenuación local

Technical Resources

Application note

Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application

Mas información sobre cómo estimar la corriente de salida máxima, minimizar el ruido de audio y calcular la caída de tensión para seleccionar el controlador de retroiluminación adecuado.
Application note

Inductor Selection in Boost Converters for LCD Backlight Applications

En esta nota de aplicación se analizan parámetros importantes del inductor y cómo seleccionar el inductor adecuado para aplicaciones de retroiluminación LCD.

Consideraciones sobre el diseño de la retroiluminación LED

Mas información sobre las principales consideraciones de diseño para la retroiluminación de una pantalla LCD en relación con diversas aplicaciones.

Design & development resources

Diseño de referencia

Diseño de referencia de retroiluminación y polarización LCD para pantallas de realidad virtual/aumen

Este diseño de referencia describe la solución de alimentación para pantallas LCD en dispositivos portátiles, especialmente en auriculares de realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV). El controlador de retroiluminación de alta precisión de corriente se logra con LP8556, que proporciona una (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia del controlador LED blanco de 70 V, 60 mA con control de atenu

Controlador LED blanco compacto de alta eficiencia (>90 %).  Controla un LED blanco de 440 lúmenes de hasta 70 V lúmenes de hasta 60 mA desde una fuente de 6 V a 18 V.  Incluye atenuación controlada por tensión con reducción (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación mediante controlador LED blanco, lu

Este diseño de referencia conserva la energía y prolonga la vida útil de la retroiluminación de la pantalla LCD ajustando de forma dinámica el brillo de la retroiluminación en función de los niveles de luz ambiental. Un sensor de proximidad capacitivo ahorra energía y aumenta la vida útil de la (...)