Módulos de energía CC/CC

La solución más sencilla y compacta para la conversión de tensión de CC/CC
Ver todos los productos

Buscar por categoría

La completa gama de módulos de potencia de TI ofrece soluciones de alto rendimiento y bajo consumo de espacio para las aplicaciones más exigentes de la actualidad. Para la conversión CC/CC general, nuestros módulos con empaquetado µSIP o MagPack™ combinan componentes esenciales en espacios extremadamente reducidos que simplifican el diseño y reducen la EMI. Los módulos multifásicos integran etapas de potencia e inductores para alimentar los centros de datos impulsados por IA con la máxima densidad de potencia, mientras que los módulos aislados con tecnología IsoShield™ proporcionan un suministro de potencia compacto y con certificación de seguridad para sistemas industriales y automotrices. Las tres familias de módulos ayudan a los ingenieros a superar las limitaciones de espacio, acelerar los ciclos de desarrollo y lograr un rendimiento térmico superior en entornos de potencia cada vez más complejos.

Beneficios de nuestros módulos de potencia

Ahorre espacio valioso del tablero
Acelere la comercialización de sus productos
Minimice las pérdidas del sistema

Technical Resources

El valor de los módulos de alimentación

En esta serie de formación, analizamos el alto nivel de integración de nuestros módulos de alimentación y las importantes implicaciones que esto tiene en el diseño de la fuente de alimentación con respecto al tamaño de la solución, la interferencia electromagnética (EMI), el tiempo de diseño y el costo.
Selection guide

Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D)

Consulte esta guía de selección para encontrar el mejor y más reciente módulo de alimentación CC/CC para su diseño.
Application note

Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C)

Disponemos de una amplia cartera de módulos de potencia que se ofrecen en diferentes tipos de encapsulados. En este informe de aplicación se ofrece una descripción general de varios tipos de encapsulados de módulos y se proporciona orientación sobre temas y consideraciones sobre la soldadura.

Design & development resources

Herramienta de diseño

Cree circuitos personalizados de fuente de alimentación y filtros activos

WEBENCH® Circuit Designer crea circuitos personalizados de filtro activo y fuente de alimentación según los requisitos del sistema. Este entorno proporciona las herramientas necesarias para seleccionar, diseñar y simular los circuitos analógicos, por lo que se ahorra tiempo en todas las fases del (...)

Herramienta de simulación

PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI

PSpice® para TI es un entorno de diseño y simulación que ayuda a evaluar la funcionalidad de los circuitos analógicos. Esta completa suite de diseño y simulación utiliza un motor de análisis analógico de Cadence®. Disponible sin ningún costo, PSpice para TI incluye una de las bibliotecas de modelos (...)
Herramienta de diseño

Herramienta de software Power Stage Designer™ de las fuentes de alimentación de modo conmutado más u

Power Stage Designer es una herramienta basada en JAVA que ayuda a acelerar los diseños de fuentes de alimentación, ya que calcula las tensiones y corrientes de 21 topologías a partir de las entradas del usuario. Además, Power Stage Designer contiene una herramienta de trazado de diagramas de Bode (...)

UCC33011-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |2.233

TPSM8287B30

Precio aprox. (USD)1ku |14.122

TPSM8287C50

Precio aprox. (USD)1ku |24

UCC34141

Precio aprox. (USD)1ku |3.491

UCC33410-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.764

TPSM82A823A

Precio aprox. (USD)1ku |1.514