Drivers del lado de tierra

Nuestros drivers de compuerta de lado bajo garantizan sistemas de alimentación fiables y eficientes
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Nuestros drivers de lado bajo ayudan a maximizar el potencial de su diseño reduciendo las pérdidas por conmutación, aumentando la resistencia del sistema al ruido y mejorando la densidad del sistema para conseguir un diseño eficiente y fiable. Además, ponemos a su disposición nuestros recursos de diseño, que incluyen videos, artículos técnicos y diseños de referencia, para ayudarle durante todo el proceso de diseño. 

Seleccionar por canal


Controladores de compuerta de lado bajo de un canal

Entre sus aplicaciones se incluyen la sustitución de BJT, el accionamiento de motores de una etapa y el PFC de refuerzo monofásico.

Drivers de compuerta de lado bajo de doble canal

Las aplicaciones incluyen transformadores de driver de compuerta, rectificación síncrona y PFC intercalado.

Technical Resources

Application brief

Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole

En esta nota de aplicación se analizan las ventajas de un IC de driver de compuerta de lado bajo en comparación con el tótem discreto, así como su rendimiento en condiciones de desconexión por subtensión.
Application note

Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B)

En esta nota de aplicación se analiza cómo los drivers de salida única pueden permitir una mayor flexibilidad de diseño y menos efectos parásitos, lo que resulta en un rendimiento de conmutación óptimo.
Application note

Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver

En esta nota de aplicación se analizan los parámetros de diseño que deben tenerse en cuenta al seleccionar un driver de compuerta en fuentes de alimentación conmutadas y cómo afectan a las métricas de rendimiento clave.

Design & development resources

Diseño de referencia

Diseño de referencia de SMPS CA/CC de respuesta transitoria rápida, 480 W y <17 mm, con perfil estre

El TIDA-01495 tiene un perfil bajo (17 mm de altura), una eficiencia máxima del 94.1 %, alta densidad de potencia, entrada universal, 24 V CC, diseño de referencia de fuente de alimentación de CA/CC de consumo con salida de 480 W. El circuito consta de una corrección de factor de potencia (PFC) de (...)

Diseño de referencia

Dise&ntilde;o de referencia de control de motor de un solo eje con correcci&oacute;n de factor de po

Este diseño de referencia demuestra las mejores prácticas para integrar el control de motor de un solo eje y la corrección del factor de potencia (PFC) en un solo microcontrolador. Esta práctica es popular al diseñar compresores de frecuencia variable, (...)

Diseño de referencia

Diseño de referencia de convertidor CC/CC bidireccional de 400 V/12 V

The Bidirectional 400V-12V DC/DC Converter Reference Design is a microcontroller-based implementation of an isolated bi-directional DC-DC converter.  A phase shifted full-bridge (PSFB) with synchronous rectification controls power flow from a 400V bus/battery to the 12V battery in step-down (...)

DRV81315-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |0.21

DRV81325-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |0.363

LMG1020-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |5.191