Interruptores y controladores de protección de potencia
Buscar por categoría
Nuestra cartera de productos de protección de la potencia de entrada ofrece una amplia selección de CI y controladores FET externos para proteger las rutas de potencia. Los fusibles electrónicos y los controladores intercambiables en caliente proporcionan soluciones escalables para el control de sobretensiones, cortocircuitos y corrientes de arranque. Los controladores de diodos ideales y los fusibles electrónicos selectos protegen contra eventos de corriente inversa y polaridad inversa. Los multiplexores de potencia integrados, junto con otras soluciones de bloqueo de corriente inversa, protegen las rutas de alimentación durante los eventos de conmutación. Ya sea para centros de datos empresariales, sistemas ADAS para automóviles, sistemas de control industrial o computadoras y dispositivos electrónicos personales, TI tiene una solución de protección para su ruta de potencia.
Categorías relacionadas
Interruptores de carga
Controladores e interruptores de lado alto
Interruptores de alimentación y controladores de puertos de carga USB
¿Por qué elegir TI para la protección de su ruta de potencia?
Technical Resources
Basics of eFuses (Rev. A)
Basics of Ideal Diodes (Rev. B)
11 Ways to Protect Your Power Path
Diseño de sistemas de alimentación de servidores fiables y escalables
Con el crecimiento de la inteligencia artificial y la computación en la nube, las necesidades de potencia y confiabilidad de los servidores aumentan de forma exponencial. Con nuestros fusibles electrónicos y controladores intercambiables en caliente de alto rendimiento, puede diseñar sistemas de alimentación para servidores confiables y capaces de funcionar a los niveles de potencia más altos. Los fusibles electrónicos y controladores intercambiables en caliente también protegen los datos frente a transitorios de potencia en sistemas de memoria críticos, y están disponibles en encapsulados compactos y de alta eficiencia energética.
Beneficios:
- Densidad de alta potencia.
- Protección integral contra sobretensiones, sobrecorrientes y exceso de temperatura.
- Amplio rango de tensión y opciones PMBus para soluciones más personalizadas.
Recursos destacados
- PMP23496 – Diseño de referencia de intercambio en caliente de 8 kW para servidores de inteligencia artificia
- TPS1689 – eFuse apilable de 20 A, 3.5 mΩ, de 9 V a 80 V con telemetría digital PMBus<sup>®</sup>
- LM5066I – Controlador de intercambio en caliente de 10 V a 80 V con precisión de monitorización de corriente,
- TPS25985 – eFuse compacto apilable de 4.5 V a 16 V, 0.59 mΩ, 80 A con monitor de corriente preciso y rápido
Administración de potencia de alta fiabilidad para interruptores de centros de datos
A medida que aumentan las demandas de potencia impulsadas por la infraestructura de IA, los interruptores de red de los centros de datos requieren una protección fiable de la potencia y un control preciso para mantener el tiempo de funcionamiento, la escalabilidad y la distribución eficiente del sistema a través de las tarjetas de red y los subsistemas de control.
Ventajas de los fusibles electrónicos de 48 V y los controladores de intercambio en caliente:
- Las funciones de protección de la potencia de entrada mantienen un funcionamiento estable
- El aislamiento de fallas protege la infraestructura al contener las fallas eléctricas a nivel de circuito y evitar que sucedan en cascada
- La telemetría a nivel de sistema proporciona visibilidad en tiempo real de las condiciones del sistema, lo que reduce en gran medida el tiempo de solución de problemas
Recursos destacados
- PMP23496 – Diseño de referencia de intercambio en caliente de 8 kW para servidores de inteligencia artificia
- TPS1689 – eFuse apilable de 20 A, 3.5 mΩ, de 9 V a 80 V con telemetría digital PMBus<sup>®</sup>
- TPS1685 – Fusible electrónico (eFuse) apilable de intercambio en caliente integrado de 9 V a 80 V, 3.5 mΩ, 20
- LM5066H – Controlador avanzado de intercambio en caliente, 5.5 V a 90 V con monitoreo I/V/P e interfaz PMBu
- TPS1689EVM – Módulo de evaluación TPS1689
- TPS1685EVM – Módulo de evaluación TPS1685
- LM5066H1EVM – Módulo de evaluación LM5066H1
Diseñe una protección de entrada de batería completa y con alta densidad de potencia
Debido al aumento de la potencia de procesamiento en las unidades de control electrónico (ECU), las soluciones de protección tradicionales, como los diodos Schottky y los transistores de efecto de campo de canal P (FET), ya no resultan tan viables. Nuestros diodos ideales protegen los dispositivos y sistemas derivados con una alta eficiencia del sistema, una gestión térmica mejorada y un tamaño de solución muy reducido.
Beneficios:
- Protección contra polaridad inversa y sobrecorriente, control de corriente de arranque y protección de sobrecorriente y cortocircuito.
- Encapsulado pequeño y de alta potencia.
- Opciones de FET interno o externo.
Recursos destacados
- TIDA-050071 – Diseño de ref. de potencia del procesador sin batería p/aplicaciones ADAS y de infoentretenimiento
- TIDA-01323 – Diseño de referencia del centro de sensores múltiples ADAS con FPD-Link III cuádruple de 4 Gbps, dos
- TIDA-01005 – Diseño de referencia de ADAS para hub de cuatro cámaras con salida MIPI CSI-2 de calidad automotriz
- LM74910-Q1 – Diodo con disyuntor, ACS de 200 kHz y protección contra sobretensión y subtensión ideal para automoc
- LM74700-Q1 – Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
- LM74202-Q1 – Diodo ideal de 4.2 V a 40 V, 2.2 A e IQ de 300 uA con FET integrado para automoción
Cree soluciones personalizadas para sistemas de alimentación de campo y de placa base
Simplifique sus diseños de protección de entrada con los fusibles electrónicos de TI altamente integrados con umbrales de protección flexibles. Proteja sus sistemas frente a corrientes inversas y eventos de polaridad invertida mediante controladores de diodo ideal o fusible electrónicos con FET consecutivos. Para los sistemas de baja tensión con dos entradas, los multiplexores de potencia ayudan a lograr una conmutación sin interrupciones.
Beneficios:
- Flexibilidad de diseño gracias a la velocidad de subida ajustable, la protección contra sobretensión y sobrecorriente y las respuestas de fallo configurables.
- Reduzca el tiempo de inactividad del sistema con diagnósticos de fallos integrados y una monitorización exacta de la corriente.
- Reduzca el tamaño del sistema con espacios compactos.
Recursos destacados
- TPS2663 – eFuse de 0.6-6 A, 4.5 V a 60 V, 31 mΩ, con limitación de potencia de salida y protección contra sobr
- LM74700-Q1 – Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción
- TPS2121 – Multiplexor de potencia de 2.7 V a 22 V, 56 mΩ, 4.5 A, conmutación sin problemas
Mejore la eficiencia y proporcione una conmutación automática de potencia en las aplicaciones de edificios inteligentes
Las soluciones automatizadas de control climático, seguridad e iluminación continúan creciendo rápidamente en hogares y espacios de trabajo. Los multiplexores de potencia de TI proporcionan soluciones pequeñas y de baja potencia para la transición entre las fuentes de alimentación. Los controladores de diodo ideal protegen frente a conexiones incorrectas durante la instalación, y los puentes rectificadores de diodo ideal mejoran la eficiencia en sistemas de 24 VAC y en aplicaciones de alimentación por Ethernet (PoE) de 48 V.
Beneficios:
- Baja corriente inactiva y encapsulados pequeños para aumentar la vida útil de la batería y reducir el tamaño.
- Cambio automático para reducir la complejidad del sistema.
- Soluciones ideales con puentes de diodos para reducir las pérdidas de potencia versus los puentes Schottky.
Recursos destacados
Diseñe fuentes de alimentación versátiles para PC que respondan a las necesidades de los consumidores
Nuestra gama de protección de entrada dan prioridad a dos aspectos clave de los diseños de fuentes de alimentación para PC: factores de forma pequeños y protección frente a eventos transitorios. Los fusibles electrónicos de TI protegen sus diseños sin poner en riesgo el tamaño. Para una conmutación perfecta entre la batería y la carga USB, los multiplexores de potencia de TI ofrecen protección y baja filtración en encapsulados pequeños.
Beneficios:
- Amplios rangos de tensión y protecciones contra sobrecorriente, sobretensión y corriente inversa.
- Encapsulado compacto, con opciones más diminutas que 5 mm2.
- Bajas corrientes inactivas para una mayor duración de la batería.
Recursos destacados
- TIDA-01638 – Diseño de referencia de conmutación sin problemas para la alimentación de reserva
- TIDA-03030 – Diseño ref. con protección de ruta de potencia USB Type-C™, compatibilidad con accesorios de audio
Design & development resources
Diseño de referencia de intercambio en caliente de 8 kW para servidores de inteligencia artificia
Con los avances en inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML), los servidores empresariales han intensificado su potencia, ya que procesan una gran cantidad de datos y almacenamiento simultáneamente. La potencia nominal de estado estable de la placa madre de cada servidor ha (...)
Diseño de ref. de potencia del procesador sin batería p/aplicaciones ADAS y de infoentretenimiento
Diseño de referencia de conmutación sin problemas para la alimentación de reserva
El diseño de referencia TIDA-01638 muestra el multiplexado de potencia con alimentación redundante. Si falla una fuente de alimentación, el sistema debe cambiar a una fuente de alimentación de reserva y proporcionar una fuente ininterrumpida de energía a las cargas descendentes. Por lo tanto, la (...)