Interruptores de carga

Cambie el interruptor a un interruptor de carga integrado
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Los interruptores de carga son una forma sencilla y rentable de encender y apagar los raíles de alimentación. Resuelva sus desafíos de diseño con la amplia gama de interruptores de carga de TI, que incluye amplias opciones de corriente, encapsulado y funciones de protección. Encuentre rápidamente la solución para reducir la corriente de filtración o gestionar la corriente de irrupción con nuestra herramienta de búsqueda paramétrica. Para aplicaciones de tamaño limitado y alta densidad de potencia, explore los encapsulados QFN HotRod™ y a escala de chip a nivel de oblea (WCSP). Para proteger los puertos USB tipo A, explore nuestros interruptores de carga con límite de corriente que cuentan con certificaciones de seguridad, encapsulados y pines estándares de la industria.

Reduzca su selección en función de los requisitos del sistema


Corriente de salida

Seleccione un interruptor de carga optimizado para su carril de potencia.

Protección contra sobrecorriente

Seleccione un interruptor de carga con el nivel deseado de protección contra sobrecorriente.

USB tipo A

Interruptores de carga que cumplen con los requisitos clave de los puertos USB tipo A (encapsulados y pines estándar, bloqueo de corriente inversa y certificaciones de seguridad).

Seleccione su interruptor en función de su prioridad de diseño


Tamaño reducido

Encuentre el encapsulado ultrapequeño en su tipo de encapsulado preferido.

Baja filtración

Encuentre interruptores de carga que optimicen la baja corriente de filtración cuando estén desactivados o habilitados.

Minimizar la pérdida de potencia

Encuentre interruptores de carga con baja resistencia de encendido (Ron) y soporte de baja tensión de entrada.

Categorías relacionadas


Interruptores de lado alto

Obtenga más información sobre la amplia gama de interruptores de lado alto de TI para el control de cargas de placa de salida de 12 V, 24 V o 48 V en aplicaciones de uso automotriz e industrial.

Controladores USB-A

Obtenga más información sobre los controladores de puertos de carga para la protección USB y el protocolo de enlace BC 1.2 en las líneas de datos.

Encuentre su interruptor de carga

¿Cuáles son las funciones de un interruptor de carga?

Active y desactive sin problemas carriles de potencia de baja tensión a la vez que gestiona la corriente de irrupción

Los interruptores de carga ofrecen soluciones sencillas y claras para gestionar la corriente de irrupción. En comparación con las soluciones discretas, el arranque suave integrado en los interruptores de carga permite un mejor control de la corriente de irrupción, lo que ayuda a evitar caídas de la fuente de alimentación y caídas de tensión. Los interruptores de carga, disponibles en encapsulados compactos y rentables de 4 o 6 pines, permiten diseños más pequeños y sencillos con menos componentes. Los interruptores de carga también integran funciones adicionales, como descarga de salida rápida para una desconexión controlada. Con el encendido y apagado controlados, los interruptores de carga ofrecen una forma sencilla de tener una mayor gestión en la distribución de potencia de baja tensión.


Application note

Basics of Load Switches (Rev. A)

Conozca los fundamentos de los interruptores de carga.
Application note

Managing Inrush Current (Rev. A)

Conozca los fundamentos de la gestión de la corriente de irrupción con interruptores de carga.

Interruptores de carga frente a MOSFET discretos

Descubra cómo los interruptores de carga se comparan con las soluciones discretas.

TPS22919ACTIVO

Interruptor de carga de 5.5 V, 1.5 A, 90 mΩ con descarga de salida ajustable

TPS22995ACTIVO

Interruptor de carga con resistencia de encendido de 5.5 V, 3.5 A y 20 mΩ con tiempo de elevación aj

TPS22919-Q1ACTIVO

Interruptor de carga monocanal con calificación AEC-Q100, de 5.5 V, 1.5 A, 90 mΩ, autoprotegido,

Limite la descarga de la batería y prolongue la vida útil

En sistemas con un presupuesto de batería limitado, es fundamental gestionar la corriente de filtración general del sistema. Los interruptores de carga están disponibles en modelos con baja corriente inactiva (cuando el dispositivo está habilitado) y baja corriente de apagado (cuando el dispositivo está desactivado). Esta variedad permite a los diseñadores seleccionar el mejor interruptor de carga en función de la frecuencia con que una carga determinada está encendida o apagada. Dado que el tamaño de la batería suele estar limitado por el tamaño general del sistema (como en un dispositivo para que el consumidor lleve puesto), muchos interruptores de carga de filtraciones bajas de TI también están disponibles en encapsulados WCSP o QFN ultracompactos. Elegir un interruptor de carga con baja corriente de filtración reduce el consumo de potencia en reposo y la descarga general de la batería, lo que permite una mayor vida útil del sistema.


Technical article

How can a load switch extend your device’s battery life?

Descubra cómo la implementación de interruptores de carga puede ayudar a reducir la descarga de la batería, utilizando un ejemplo de un reloj inteligente.
Application note

Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption

Conozca las diferencias entre las dos especificaciones clave de filtración del interruptor de carga: corriente inactiva y corriente de apagado.

TPS2291L02ACTIVO

Interruptor de carga de 5.5 V, 2 A y 22 mΩ con 90 nA I<sub>Q</sub> y descarga de salida rápida</p

TPS22991IACTIVO

Interruptor de carga pequeño de plástico de 5.5 V, 2.7 A y 28 mΩ con baja filtración de apagado

TPS22996H-Q1ACTIVO

Interruptor de carga de 2 canales de 5.5 V, 4 A y 14 mΩ para automoción con tiempo de elevación ajus

Gestione la temporización precisa y los requisitos de irrupción

Cuando un procesador o FPGA tiene requisitos precisos de corriente de irrupción, tiempo de encendido y tiempo de apagado, puede ser difícil gestionarlo con soluciones discretas o secuenciadores. La implementación de interruptores de carga en la ruta de potencia permite un control independiente de la temporización de cada carril. Con un arranque suave ajustable y una descarga de salida rápida ajustable, los interruptores de carga pueden conducir mejor tanto las secuencias de activación como las de desconexión. Los interruptores de carga con pines de buena potencia (PG) permiten un mayor control al secuenciar varios interruptores de carga. Los pines de tensión de polarización (Vbias) permiten tensiones Vin más bajas para su uso en procesadores de baja tensión y carriles FPGA.


Application brief

Optimize Power Distribution in Low Voltage Applications with Integrated Load Swi

Descubra cómo los interruptores de carga mejoran las soluciones discretas en aplicaciones de secuenciación.
Technical article

How and why you should use load switches for power sequencing

Conozca los beneficios de utilizar interruptores de carga para gestionar la temporización y la secuenciación de la distribución de potencia.

TPS22997ACTIVO

Interruptor de carga con resistencia de encendido de 5.5 V, 10 A y 4 mΩ con buena potencia

TPS22992ACTIVO

Interruptor de carga de 5.5 V, 6 A y 8.7 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y descarga de salida

TPS22954-Q1ACTIVO

Interruptor automotriz de carga de 5.7 V, 5 A, 14 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, monitorizac

Mejore la eficiencia y preserve el margen de tensión de los carriles descendentes

En los sistemas de 3.3 V de alta eficiencia (como los módulos ópticos), los presupuestos de potencia son limitados y cada componente consume un valioso espacio libre de tensión. Al utilizar un interruptor de carga con baja resistencia de encendido, se minimiza la caída de tensión, lo que permite más espacio libre de tensión para carriles descendentes y eventos transitorios. La baja resistencia de encendido también ayuda a minimizar las pérdidas de potencia y el aumento de temperatura, lo que permite un mayor rendimiento y confiabilidad.


Technical article

How innovative packaging can drive higher power density in load switches

Conozca los beneficios del encapsulado QFN HotRod de TI para aplicaciones de alta densidad de potencia.
Application note

Fundamentals of On-Resistance in Load Switches

Obtenga más información sobre las compensaciones de resistencia de encendido que debe tener en cuenta al elegir un interruptor de carga.
Application note

Load Switch Thermal Considerations (Rev. A)

Obtenga más información sobre la disipación de potencia en los interruptores de carga y cómo diseñar buenas placas de circuito impreso.

TPS22998ACTIVO

Interruptor de carga en resistencia de 5.5 V, 10 A y 4 mΩ

TPS22997ACTIVO

Interruptor de carga con resistencia de encendido de 5.5 V, 10 A y 4 mΩ con buena potencia

TPS22990ACTIVO

Interruptor de carga de 5.5 V, 10 A, 3.9 mΩ, con tiempo de elevación ajustable, buena potencia y des

Gestione eventos de sobrecorriente y corriente inversa

Mientras que el arranque suave gestiona la corriente de irrupción durante el encendido, la limitación de corriente (ILIM) o la protección de cortocircuito (SCP) protege contra eventos de sobrecorriente después del arranque. ILIM y SCP utilizan diferentes disparadores de fallo, pero ambos responden poniendo la corriente a un valor fijo hasta que el dispositivo alcanza un apagado térmico. Los interruptores de carga con límite de corriente pueden ser fijos o ajustables (con resistencia externa) y, a menudo, incluyen pines de informe de fallos y certificaciones de seguridad estándar. La limitación de corriente es valiosa para proteger los puertos USB-A, evitar daños por altas descargas en las baterías y proteger las cargas descendentes. El bloqueo de corriente inversa (RCB) es otra función de protección común que evita el flujo de corriente inversa entre dispositivos USB o fuentes de potencia.


Application brief

Current Limit and Short Circuit Protection in Power Restricted Load Switch Apps

Descubra los fundamentos de la protección contra sobrecorriente y cortocircuito.
Application note

USB Power Switch Reverse Current Protection

Conozca las consideraciones de corriente inversa para aplicaciones USB-A.
Application note

Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A)

Descubra cómo se pueden utilizar los interruptores de carga con bloqueo de corriente inversa para la multiplexación de potencia.

TPS2553ACTIVO

Interruptor de alimentación USB de 85 mΩ, ILIMIT ajustable de 0.075-1.7 A Interruptor de alimentació

TPS2001EACTIVO

Interruptor de alimentación USB, 2 A de corriente de carga, 2.7 V a 5.5 V, 70 mΩ, activo-alto, desca

TPS2559-Q1ACTIVO

Interruptor automotriz de alimentación USB de 13 mΩ, ILIMIT ajustable de 1.2-4.7 A, 2.5-6.5 V, activ

¿Por qué elegir un interruptor de carga integrado?

Reduzca la descarga de la batería & el tamaño de la placa
Control de la secuencia de potencia
Proteger contra fallos
Minimizar la pérdida de energía

Technical Resources

Application note

Basics of Load Switches (Rev. A)

Conozca los conceptos básicos de los interruptores de carga, cuándo se deben utilizar y cómo se pueden implementar en un sistema.
Application brief

Making the Switch to an Integrated Load Switch

Conozca las desventajas y limitaciones de una solución de interruptores discretos y cómo superarlas con un interruptor de carga integrado.

Interruptores de carga frente a transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico (MOSFET) discretos

Con un interruptor de carga integrado, puede reducir el tamaño de la solución en un 90 % y simplificar en gran medida el proceso de diseño. En estos breves videos se explican los desafíos que se superan con una solución integrada.

Design & development resources

Diseño de referencia

Diseño de referencia de secuenciación de potencia mediante interruptores de carga

El diseño de referencia TIDA-01584 demuestra varias configuraciones de secuencia de potencia mediante interruptores de carga. Mediante el uso de interruptores de carga integrados, la sincronización de cada carril de tensión se puede ajustar de forma independiente. Cada carril de tensión puede (...)

Diseño de referencia

Diseño de ref. de potencia del procesador sin batería p/aplicaciones ADAS y de infoentretenimiento

El diseño de referencia de la fuente de alimentación del procesador externo de la batería para uso automotriz proporciona un árbol de alimentación de potencia protegido y versátil para alimentar los procesadores comunes de los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y de (...)
Diseño de referencia

Diseño de referencia de protección VBus con eFuse para módulos de unidad de estado sólido

El diseño de referencia TIDA-050028 proporciona la protección de parte frontal de un módulo SSD y muestra el árbol de alimentación completamente equipado para carriles de 3.3-V, 1.8-V y 1.5-V estándar. Este diseño optimizado en tamaño ayuda a los clientes a seleccionar adecuadamente el dispositivo (...)


TPS2291L02