Interruptores de lado alto

Ofrezca precisión, protección y rendimiento para una amplia gama de cargas
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Consiga un control fiable de la potencia con nuestra gama de interruptores de lado alto para sistemas de 12 V, 24 V y 48 V. Ya sea en un vehículo automotriz o en un controlador lógico programable (PLC) industrial, nuestros interruptores eléctricos inteligentes ayudan a proteger y diagnosticar cortocircuitos a tierra, carga abierta, exceso de temperatura u otras condiciones de fallo grave. Una selección de opciones en resistencia de drenaje a fuente, junto con la limitación de corriente ajustable y la detección de corriente de alta precisión, optimizan la conmutación para cargas resistivas, inductivas y capacitivas. Nuestro amplio soporte de tensión permite diseños escalables y de alto rendimiento en sistemas industriales y automotrices, desde controladores de zona y carrocería y unidades de distribución de potencia hasta PLC de seguridad y robótica de 48 V.

Categorías relacionadas


Interruptores de carga

Para soluciones de distribución de potencia para cargas integradas de 3.3 V o 5 V, vea nuestros interruptores de carga integrados.

Soluciones de entrada y salida digital

Descubra cómo nuestra gama de entradas/salidas digitales mejora la protección, disminuye el consumo de potencia y permite una comunicación confiable para sistemas de control industrial y de fábricas.

48 V en la industria automotriz

Explore la oferta automotriz de 48 V de TI para reducir el peso y el costo del mazo de cables.

Ver interruptores de lado alto destacados

Obtenga una protección confiable de la potencia de salida

Supervise con detección de corriente de precisión alta
Proteja con límite de corriente ajustable
Refuerce con soluciones robustas y cualificadas

Technical Resources

Application note

Basics of High-Side Switches and Controllers

Explore las características y capacidades del portafolio de interruptores y controladores high-side de TI en esta descripción introductoria.
Application note

Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)

En esta nota de aplicación, se presentan los principios y ventajas de la limitación de corriente ajustable antes de guiar al usuario en la selección e implementación del valor de límite de corriente ajustable.

Suministre potencia a su planta de producción con los interruptores de lado alto de TI

Con la ayuda de un par de registros de desplazamiento, descubra cómo nuestros interruptores de lado alto de entrada paralela pueden controlarse desde un único microcontrolador mediante comunicación de interfaz periférica serial (SPI) para alimentar cargas de forma flexible en toda la planta de producción.

TPS1HC03-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.29

TPS2HC08-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.086

TPS1HC04-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |1.018

TPS1HC08-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |0.72

TPS2HC16-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |0.861

TPS1HC120-Q1

Precio aprox. (USD)1ku |0.413