¿Por qué elegir TI para sus sistemas de 48 V en la industria automotriz?
Soluciones de 48 V
Interruptores de lado alto con eFuse, diodos ideales y amplificadores de detección de corriente
La alimentación de 48 V requiere una distribución fiable y segura a los componentes electrónicos aguas abajo.
Nuestras soluciones de distribución de alimentación de 48 V ofrecen:
- Protección integrada I2t de los cables.
- Soluciones basadas en transistores de efecto de campo (FET) con circuitería de puerta integrada o externa.
- Protección eficiente contra corriente inversa para puesta en paralelo de fuentes de alimentación.
- Detección precisa de corriente integrada o externa con opciones bidireccionales.
Para lograr una distribución de potencia de 48 V segura y fiable, es necesaria una combinación de interruptores de lado alto eFuse inteligentes, diodos adecuados y amplificadores de detección de corriente.
Diseño de referencia de zona de 48 V
Smarter Power Distribution: Shaping the Future of Automotive Technology
Cascaded ideal diodes: Solving 48V EV power challenges
TPS4812-Q1ACTIVO
LM74700D-Q1ACTIVO
INA241A-Q1ACTIVO
Convertidores CC/CC, cargadores de baterías y USB Type-C® PD
Las arquitecturas de 48 V requieren varias soluciones para alimentar las cargas y los sistemas electrónicos de los vehículos, a la vez que se minimiza la disipación de calor y la interferencia electromagnética. Nuestras soluciones mejoran la eficiencia, disminuyen el tamaño del diseño y reducen la interferencia electromagnética en sus aplicaciones de 48 V.
Las principales aplicaciones de 48 V incluyen:
- Conversión de 800 V o 400 V a 48 V.
- Conversión de 48 V a 0.5 V-16 V.
- Carga de baterías de iones de litio de 48 V y supercondensadores.
- 48 V a USB Type-C PD.
- 48 V a alimentación para amplificadores de audio.
Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications
Diseño de referencia de alimentación principal de alta potencia a partir de 48 V para la industria automotriz
Diseño de referencia de convertidor buck de 240 W, entrada de 30 V a 60 V y con interruptores GaN
LM5137F-Q1ACTIVO
LM65680-Q1PRESENTACIÓN PRELIMINAR
BQ25856-Q1ACTIVO
Controladores para motores, interruptores del lado alto y de tierra y controladores LED
Los motores, la iluminación y otras cargas eléctricas de 48 V requieren drivers que puedan manejar altas tensiones transitorias al tiempo que limitan la disipación de calor.
Nuestras soluciones de accionamiento de cargas de 48 V proporcionan lo siguiente:
- Tensión de entrada máxima de más de 70 V.
- Encapsulado de alta densidad térmica para diseños compactos de placas de circuito impreso.
- Drivers escalables con soluciones FET integradas y externas
- Dispositivos compatibles con seguridad funcional de TI.
- Funciones de diagnóstico inteligente.
- Control integrado de velocidad de subida y otras técnicas de reducción de la interferencia electromagnética.
Motor Driver Slew Rate Considerations for 48V Automotive Systems
Design Considerations for 48V Automotive Body Motor Applications
Diseño de referencia de ventiladores, sopladores y bombas de HVAC de 300 W y 48 V
DRV8263-Q1ACTIVO
TPS482H85-Q1ACTIVO
DRV3263-Q1PRESENTACIÓN PRELIMINAR
Transceptores CAN y LIN para redes automotrices de 48 V
Los sistemas de 48 V requieren una comunicación sólida entre ECU distribuidas en entornos eléctricamente hostiles. Los transceptores CAN y LIN permiten redes fiables en el vehículo, al tiempo que garantizan la integridad de la señal y la protección del sistema.
Nuestras soluciones ofrecen lo siguiente:
- Alta inmunidad electromagnética con un amplio rango de modo común de ±30 V para mejorar la integridad de la señal.
- Protección contra fallos de bus integrada que incluye protección contra cortocircuitos a batería (hasta 70 V), cortocircuitos a tierra y sobretensión, con protección transitoria de hasta 85 V.
- Compatibilidad con CAN FD para velocidades de datos más altas y una mayor eficiencia del ancho de banda.
- Modos de espera de baja potencia con funciones de activación local y remota.
TCAN942H-Q1PRESENTACIÓN PRELIMINAR
TCAN1051HG-Q1ACTIVO
TLIN4029A-Q1ACTIVO
— Jim Walter, de Ingeniería Avanzada, director ejecutivo