Drivers para motores de CC sin escobillas (BLDC)
Buscar por categoría
Maximice el rendimiento de motores trifásicos sin escobillas y motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) con nuestra gama de controladores de motor BLDC. Con funciones clave como accionamiento inteligente de puerta, control de motores integrado, FET integrados y encapsulados de diseño de seguridad funcional, nuestros dispositivos mejoran los diseños en aplicaciones industriales, de electrónica personal y automotrices.
Controladores de motores BLDC destacados
¿Por qué elegir nuestros controladores para motores de CC sin escobillas (BLDC)?
Technical Resources
Desarrolle su experiencia en controladores de motores de CC sin escobillas
Brushless-DC Motor Driver Considerations and Selection Guide (Rev. A)
Best Practices for Board Layout of Motor Drivers (Rev. B)
Cumpla con los requisitos de seguridad funcional del más alto nivel y detección precisa de corriente para EPS en aplicaciones automotrices con batería de 12 V con robustos controladores de compuerta BLDC
Nuestros controladores de puerta sensora de corriente de alto rendimiento y gran precisión ayudan a resolver muchos de los desafíos que plantea el diseño de sistemas de motor de corriente continua sin escobillas (BLDC) para adaptarse a las necesidades de diseño de lenguaje de impresión encapsulado (EPS).
- Seguridad funcional conforme a la norma ISO26262 para su uso en sistemas que alcanzan el nivel de integridad de la seguridad automotriz nivel D (ASIL-D)
- Detección de corriente para una conmutación precisa y realimentación del par
- Admite una tensión de funcionamiento de hasta 4.5 V en condiciones de batería hostiles
- Autodiagnóstico integrado (BIST) y protección contra sobretensión/subtensión, sobrecorriente y sobretemperatura
- Control y protección de tensión-puerta-fuente y tensión-drenaje-fuente para evitar atascos y disparos de transistor de efecto de campo (FET) de lado bajo y FET de lado alto
Recursos destacados
Design high speed and robust vacuum robots with our code-free integrated BLDC motor drivers.
Our integrated control BLDC drivers porfolio offers felixible options to fit different motor use case requirements, such as suction, brushbar and moping motors.
- High suction power (up to 3-kHz electrical speed) and high startup torque capbility enables vacuum to stay at constant speed regardless of the floor conditions
- Minimized power loses with ASR and AAR rectification techniques to prevent power losses and thermal dissipation
- Lock-up detection to recognize an obstruction (sock) in the brushed bar that jams or locks up the bar from spinning
Recursos destacados
- MCT8316A – Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control trapezoidal sin sensor
- MCT8316Z – Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control trapezoidal con sensor
- MCF8316A – Controlador de motor BLDC trifásico de 40 V máx., 8 A de pico, control FOC sin sensor
- MCT8316AEVM – Módulo de evaluación MCT8316 para controlador de motor BLDC trifásico MOSFET trapezoidal integrado s
Create brushless DC motor drive systems for high performance power tool applications.
Our high performance gate drivers offer effective solutions to many of the challenges in designing BLDC motor systems by introducing featured integrations and a diverse portfolio to accomodate power tool design needs.
Benefits:
- Wide motor voltage range accomodating operating voltage conditions from 5 V to 100 V
- System integrations and small package size to reduce form factor
- Advanced on-chip protection and diagnosis features to reduce design complexity and enable higher system robustness
- Low quiescient current consumption for extended battery life in cordless applications
Recursos destacados
Productos nuevos
Controlador de motor trifase automotriz de 40V máx., pico de 40A y detección de corriente integrada
Precio aprox. (USD)1ku |2.125
Controlador de motor FET integrado trifásico 70 V de 16 A automotriz con detección de corriente
Precio aprox. (USD)1ku |2.875
Cont. de motor trifásico, 70 V, máx. 16 A de pico, con det. de corriente integrada y FET integrados
Precio aprox. (USD)1ku |2.3