Controladores de interruptores del lado de la alimentación

Soluciones para la distribución de potencia y la protección de la carga
Ver todos los productos

Buscar por categoría

Los interruptores eléctricos inteligentes y controladores de lado alto accionan cargas capacitivas, inductivas y resistentes en aplicaciones industriales y automotrices. La gama de TI incluye configuraciones de transistores de efecto de campo (FET) internos y externos, lo que proporciona una protección y un diagnóstico robustos en un amplio rango de corrientes de carga. Los interruptores inteligentes de lado alto de los eFuse, disponibles en ambas configuraciones de FET, incluyen protección adicional contra sobrecorriente basada en I2T para proteger los mazos de cables. La gama de lado alto de TI incluye configuraciones de canal único, doble y cuádruple con interfaces paralelas y en serie. Nuestras gamas de productos de 12 V, 24 V y 48 V están diseñadas para admitir sistemas de gestión de zonas, carrocería y baterías automotrices, así como automatización industrial, robótica humanoide e infraestructura energética. 

    Categorías relacionadas


    48 V en la industria automotriz

    Explore la oferta automotriz de 48 V de TI para reducir el peso y el costo del mazo de cables.

    Soluciones de entrada y salida digital

    Descubra cómo nuestra gama de entradas/salidas digitales mejora la protección, disminuye el consumo de potencia y permite una comunicación confiable para sistemas de control industrial y de fábricas.

    Interruptores de carga

    Para soluciones de distribución de potencia para cargas integradas de 3.3 V o 5 V, vea nuestros interruptores de carga integrados.

    Seleccione el controlador o interruptor de lado alto para su diseño

    Tecnologías clave de los interruptores de potencia de lado alto

    Acelere el desarrollo de hardware de 48 V con interruptores eléctricos inteligentes optimizados

    Dado que la última generación de arquitecturas requieren más potencia, la distribución de potencia de 48 V permite una mayor eficiencia y una reducción del peso en los sistemas automotrices. Los interruptores y controladores de lado alto de TI ofrecen una protección y diagnóstico robustos en un amplio rango de corrientes de carga y requisitos del sistema.


    TPS482H85-Q1ACTIVO

    Interruptor automotriz de lado alto inteligente de canal doble y de 48 V, 85-mΩ

    TPS1HTC30-Q1ACTIVO

    Interruptor inteligente de lado alto de 60 V, 6 A y 30 mΩ de un canal con límite de corriente ajusta

    TPS4812-Q1ACTIVO

    Controlador de lado alto, baja IQ y 100 V con supervisión de corriente bidireccional, I2t y diagn

    Aproveche el potencial de la protección integrada de cableado

    Con la creciente demanda de potencia de los vehículos modernos, se necesita una mayor optimización en el uso de energía y materiales. El interruptor de lado alto del eFuse inteligente permite ahorrar potencia y material con su curva de protección contra sobrecorriente de I2T integrada y programable. Esta curva variable replica los límites de energía de los fusibles tradicionales de fusión, pero utiliza una lectura instantánea de la detección de corriente. Esta solución tiene múltiples ventajas:

    • Protección instantánea frente a la latencia térmica de un fusible.
    • Fusible reiniciable por software que no requiere reemplazo físico
    • Protección de fusibles descentralizada de la caja de fusibles.

    Technical article

    How eFuses are helping drive the zone architecture revolution for software-defined vehicles

    Descubra cómo los eFuse permiten cambiar de arquitecturas basadas en dominios a arquitecturas de zona.

    CONFIGURADOR HSS-SMART

    La herramienta de configuración de los eFuse inteligentes de TI configura y controla los interruptores de lado alto de estos fusibles.

    TPS2HCS08-Q1ACTIVO

    Int. inteligente lado alto, autom., doble canal, 8.9 mΩ, protec. cable I2T, modo baja IQ y SPI

    TPS2HCS10-Q1ACTIVO

    Int. inteligente de lado alto autom., doble canal, 11.3 mΩ, protec. cable I2T, modo baja IQ y SPI

    TPS1214-Q1ACTIVO

    Controlador automotriz de interruptor de lado alto de 74 V con baja IQ, baja potencia, activación de

    Simplifique su sistema reduciendo los trazados de la PCB y eliminando los componentes de detección externos

    Los interruptores de lado alto de TI brindan protección frente a corrientes de entrada elevadas, sobrecargas y cortocircuitos con limitación de corriente ajustable. La integración del límite de corriente ajustable reduce el tamaño de los conectores y los trazados de la placa de circuito impreso (PCB) para reducir los costos del sistema. Además, la detección de corriente precisa permite la monitorización en tiempo real de las cargas del sistema mediante la detección de carga abierta sin calibración y elimina la necesidad de incorporar componentes de detección adicionales.


    Application note

    Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)

    Presenta los principios y ventajas de la limitación de corriente ajustable y guía al lector en la selección e implementación de los valores del límite de corriente.
    Application note

    High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches

    Presenta la implementación y las ventajas de la detección de corriente de alta precisión y guía al lector en el ajuste de las tensiones de detección.

    TPS2HC08-Q1ACTIVO

    Interruptor automotriz de lado alto inteligente de canal doble, de 9.7 mΩ y 7.5 A

    TPS1HTC30-Q1ACTIVO

    Interruptor inteligente de lado alto de 60 V, 6 A y 30 mΩ de un canal con límite de corriente ajusta

    TPS272C45ACTIVO

    Interruptor de lado alto industrial de 36 V, 45 mΩ, 3 A, 2 canales con límite de corriente ajusta

    Escale con controladores de conmutación de lado alto

    Los controladores del interruptor de lado alto ayudan a crear sistemas de distribución de potencia escalables, eficientes y seguros. Al accionar MOSFET externos, los controladores del interruptor de lado alto escalan sin problemas en un amplio rango de tensiones y corrientes. Nuestra gama cuenta con un control de puertas sólido y rápido, detección de fallos e informes de diagnóstico para proteger las cargas y mejorar la confiabilidad del sistema.  Los controladores del interruptor del lado alto de TI admiten configuraciones flexibles con transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor (MOSFET) conectados en paralelo para aumentar la capacidad de corriente o en configuración inversa consecutiva para el bloqueo de corriente inversa. Están disponibles en arquitecturas de accionamiento de puerta única o doble para satisfacer las diversas aplicaciones, como los modos de funcionamiento de baja potencia.


    TPS1200-Q1ACTIVO

    Controlador de lado alto, baja corriente quiescente y 45 V con protección y diagnóstico para automoc

    TPS1210-Q1ACTIVO

    Controlador doble de lado alto de 45 V y baja corriente quiescente con protección contra cortocircui

    TPS1213-Q1ACTIVO

    Controlador de lado alto de 45 V y baja corriente quiescente con modo de baja potencia y protección

    Reduzca las señales de control y habilite una mayor personalización

    La gama de interruptores de lado alto de TI ofrece dos métodos de control: Interfaz periférica en serie (SPI) o entrada/salida de uso general (GPIO). La SPI habilita una mayor personalización, lo que le permite al usuario controlar funciones como: 

    • Habilitar interruptores y diagnósticos
    • Medir tensión, corriente y temperatura.
    • Gestionar fallos.
    • Configurar el límite de corriente y el tiempo de irrupción actual.

    Los interruptores del lado alto con interfaz SPI suelen integrar un convertidor analógico a digital (ADC) que habilita medir e informar señales como la temperatura, la tensión de suministro y de salida. La capacidad de informar datos de detección de corriente e información de fallos a través de SPI ayuda a los usuarios a identificar problemas rápidamente y analizar la posible causa raíz.


    Technical article

    Decrease factory downtime in 24-VDC power distribution with advanced load diagnostics

    Presenta el TPS274C65 y describe los beneficios de la SPI y del ADC integrado en los sistemas de control de fábricas.
    Application brief

    Reducing System Bill of Materials and MCU Pin Requirements With SPI eFuse Switches (Rev. A)

    Muestra un ejemplo de cómo los interruptores de lado alto de los fusibles electrónicos inteligentes con SPI y ADC integrado simplifican el diseño de las cajas de distribución de potencia y los módulos de control de zona automotriz.

    TPS2HCS08-Q1ACTIVO

    Int. inteligente lado alto, autom., doble canal, 8.9 mΩ, protec. cable I2T, modo baja IQ y SPI

    TPS274C65ACTIVO

    Conmutador de lado alto de 12 V a 36 V y 65 mΩ de cuatro canales con interfaz SPI y ADC integrado

    TPS2HCS10-Q1ACTIVO

    Int. inteligente de lado alto autom., doble canal, 11.3 mΩ, protec. cable I2T, modo baja IQ y SPI

    Technical Resources

    Application note

    How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)

    Obtenga más información sobre cada tipo de carga, los desafíos subyacentes y las herramientas de diagnóstico aplicables integradas en los interruptores de lado alto de TI.
    Application note

    Achieving Reverse Battery Protection Using TI High Side Switch Controllers (Rev. A)

    Descubra cómo lograr la protección inversa de la batería con los controladores del interruptor de lado alto de TI.
    Application note

    Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)

    Descubra por qué casi todos los interruptores de lado alto de TI tienen una limitación de corriente ajustable.

    Design & development resources

    Placa de evaluación

    Placa madre con fusibles inteligentes

    El HSS-HCMOTHERBRDEVM y las tarjetas secundarias correspondientes (como el HSS-2HCS10EVM) se utilizan para mostrar y evaluar todas las características de la gama de conmutadores de lado alto con fusibles inteligentes de Texas Instruments. La placa base está diseñada para utilizarse con varias (...)

    Placa de evaluación

    Módulo de evaluación TPS48120QRGERQ1 para controlador inteligente de lado alto

    El TPS4812Q1EVM permite la evaluación del circuito de referencia del controlador inteligente de lado alto TPS4812-Q1 de TI. El TPS4812-Q1 es un controlador inteligente de lado alto de 3.5 V a 95 V y dispone de dos potentes controladores de compuerta de 2 A con entradas de control independientes que (...)

    Placa de evaluación

    Módulo de evaluación TPS274C65 para interruptor de lado alto de 65 mΩ de resistencia ON de 4 canales

    El TPS274C65EVM es un módulo de evaluación (EVM) de hardware que se utiliza para permitir a los ingenieros de hardware evaluar el rendimiento y la funcionalidad completos del interruptor industrial de lado alto TPS274C65.