Ventajas de nuestro controlador de dominio de zona y espacio
Consideraciones sobre la zona y el controlador de dominio espacial
Instale más controladores de carga en una única placa de circuito impreso
Los controladores de zona y de dominio espacial son necesarios para controlar numerosas cargas desde una única placa de circuito impreso, lo que requiere una mayor superficie para los circuitos integrados de los controladores de carga. La implementación de controladores de carga compactos permite optimizar el tamaño y el diseño de la placa de circuito impreso. Además de ocupar poco espacio, nuestros controladores de carga ofrecen soluciones escalables que permiten a los fabricantes optimizar el número de canales de controladores y las funciones cuando es necesario para distintas variantes de controladores de zona o de dominio espacial. Comience a optimizar su sistema con nuestros controladores de motor, interruptores inteligentes de alta frecuencia y controladores LED.
Benefits of flip chip on leadframe packaging for motor-drive applications
Exploring the benefits of multichannel gate drivers in automotive power seats
How To Drive Resistive, Inductive, Capacitive, and Lighting Loads (Rev. E)
Reduzca la longitud y el peso del cable
Los interruptores inteligentes de lado alto sustituyen a los fusibles que se funden en los vehículos y ofrecen salidas reseteables, ajustes I2T configurables y una mayor uniformidad en función de la temperatura. Estas características permiten a los arquitectos de vehículos implementar la protección configurable en controladores de zona localizados, reducir la longitud del cableado necesario de las implementaciones tradicionales de cajas de fusibles y reducir el calibre de los cables. Comience con nuestros interruptores inteligentes de lado alto con detección precisa de corriente y diagnóstico inteligente para implementar interruptores de sustitución de fusibles precisos y fiables.
High Accuracy Current Sense of Smart High Side Switches
AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A)
Fault and Normal Diagnostic Considerations for Smart High Side Switches
Fiabilidad y seguridad
Una comunicación fiable y segura entre módulos electrónicos es fundamental para los sistemas de los vehículos. A medida que evolucionan las arquitecturas de los vehículos, la red integrada y los tipos de protocolos de comunicación implantados en los sistemas electrónicos de los vehículos también se adaptan para gestionar mayores cantidades de datos. Ahora se presta más atención a las interfaces de alta velocidad, la fiabilidad y la seguridad para cumplir los requisitos más recientes de los sistemas y los planes futuros de los vehículos autónomos. Comience con nuestra amplia gama de transceptores LIN, CAN y CAN FD junto con nuestros circuitos integrados Ethernet y de recontrolador y retemporizador para optimizar su red integrada en el vehículo.
¿Qué es la tecnología SiC de red de área de controlador (CAN) y cuándo y por qué conviene utilizarla?
¿Qué es la norma TC10 de Ethernet automotriz y por qué es importante?
Potencie la señal y amplíe el alcance con el recontrolador PCIe Gen 4
Optimice su solución de alimentación
Cada zona o controlador de dominio espacial tiene unos requisitos de alimentación del sistema únicos. Además, estos requisitos suelen cambiar si se fabrican varias versiones del módulo, lo que puede dar lugar a costos más elevados para un módulo que implemente una solución de alimentación que supere los requisitos de la versión inferior. Al disponer de flexibilidad en sus soluciones de alimentación, cada diseño se puede optimizar cuidadosamente en múltiples variantes. Comience con nuestra amplia gama de circuitos integrados de alimentación, desde LDO, convertidores CC/CC, PMIC y más, que pueden ayudar a optimizar los costos de su solución de alimentación para los requisitos específicos de su sistema.