Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
Buscar por categoría
Los reguladores lineales y de caída baja (LDO) son una forma sencilla y económica de proporcionar una tensión de salida regulada. Nuestra amplia gama lo ayudará a enfrentar casi cualquier desafío de diseño de reguladores, desde alimentar sistemas analógicos sensibles hasta extender la vida útil de la batería.
Seleccionar por tensión de entrada
VIN baja (≤7 V)
VIN media (de 7 V a 30 V)
VIN amplia (>30 V)
LDO destacados
Tendencias en potencia
Puede mejorar aún más el rendimiento de su aplicación si tiene en cuenta las térmicas. La naturaleza de un LDO es regular una tensión y convertir el exceso de alimentación en calor, lo que convierte a este circuito integrado en una buena opción para aplicaciones de baja potencia o de pequeño diferencial VIN a VOUT. Elegir el LDO adecuado con el encapsulado adecuado es crucial para maximizar el rendimiento de una aplicación.
Fundamentos de LDO: Térmicas
An empirical analysis of the impact of board layout on LDO thermal performance (Rev. A)
Measuring the Thermal Impedance of LDOs in Situ (Rev. A)
Corriente quiescente baja (IQ)
Entendemos que lograr una corriente quiescente ultrabaja (IQ) no debería comprometer el rendimiento de su sistema. Ofrecemos reguladores con baja alimentación en modo de espera combinada con una excelente respuesta a los transitorios de carga para que pueda conseguir los mayores tiempos de funcionamiento de la batería manteniendo un rendimiento clave. Nuestra gama de reguladores lineales incluye LDO de baja IQ con tensiones de entrada de hasta 100 V para ayudarle con sus necesidades de baja alimentación en modo de espera.
Understanding the Foundations of Quiescent Current in Linear Power Systems
Fundamentos de LDO: Corriente quiescente
TPS7B82-Q1ACTIVO
Podemos resolver sus problemas de diseño de bajo ruido con una amplia gama de reguladores de bajo ruido y alta relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR). La elevada PSRR en un amplio ancho de banda permite al LDO filtrar el ruido de conmutación procedente de los convertidores CC/CC de flujo ascendente. Las salidas de bajo ruido (<5 µVRMS) minimizan el ruido de baja frecuencia para mantener la integridad de la señal de circuitos analógicos sensibles como los ADC o DAC, lo que ayuda a generar energía limpia para aplicaciones de precisión.
Fundamentos de LDO: Ruido
Fundamentos de LDO: Relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR)
How to measure LDO noise
Technical Resources
LDO Basics (Rev. A)
Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P)
A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F)
Los reguladores de caída baja (LDO) de bajo ruido y relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) alta permiten que las cargas de los sensores alcancen su rendimiento máximo, sin comprometer la vida útil de los medidores inteligentes.
Los reguladores de caída baja (LDO) maximizan la exactitud de las mediciones y reducen tanto el ruido como el consumo de potencia en los medidores de gas, electricidad, calor y agua. Nuestros LDO de baja corriente en reposo y bajo ruido pueden lograr que la batería funcione batería durante períodos de tiempo más largos y, a la vez, mantener un bajo rendimiento transitorio.
Recursos destacados
- TIDA-00839 – Diseño de referencia de detección de manipulación magnética mediante sensores de efecto Hall de baja
- TIDA-010008 – Diseño de referencia basado en TVS de sujeción plana para protección contra transitorios en aplicaci
Utilice los reguladores de caída baja (LDO) de alta precisión y PSRR alta que cumplen con las pruebas de calificación AEC-Q100 para convertir la energía almacenada en una batería en potencia de CA multifase instantánea para accionamientos de tracción.
Utilice los reguladores de caída baja (LDO) de bajo consumo de potencia para diseñar sistemas de transmisión eficientes y con un alto rango de tensión. Mantenga rieles limpios con una relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) alta y una alta precisión sobre la temperatura, sin comprometer la seguridad ni el rendimiento.
Recursos destacados
- PMP23223 – Controlador de compuerta aislado inteligente con diseño de referencia de alimentación de polarizació
- TIDA-020014 – Dis. de ref. de et. de pot. del inver. de tracc. HEV/EV c/3 tipos de sol. de fuen. de pol. IGBT/SiC
- TPS7B84-Q1 – Regulador lineal de caída baja (LDO) de 150 mA y 40 V con activación y respuesta transitoria rápida
- TPS7B86-Q1 – Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) de 500 mA, 40 V e IQ ultrabaja, con buena potencia p
- TPS7B4253-Q1 – Regulador de tensión de caída baja ajustable y seguimiento de tensión de 300 mA y sin batería (40 V)
Utilice nuestros reguladores de caída baja (LDO) de alta precisión y relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) alta para obtener carriles limpios y estables para frontales analógicos, matrices de puertas programables de campo (FPGA) y procesadores de señales digitales.
Los reguladores de caída baja (LDO) de relación de rechazo de la fuente de alimentación (PSRR) alta y bajo ruido permiten conseguir carriles precisos y limpios en cadenas de señales de aplicaciones de imágenes médicas como las de los convertidores, relojes y matriz de puertas programables de campo (FPGA), ya que generan una señal de CC limpia que evita que la fuente de alimentación comprometa las cargas sensibles al ruido. Los dispositivos con baja resistencia térmica también son importantes en aplicaciones médicas. Esto es debido a la combinación de altas tensiones de entrada con alta corriente.
Recursos destacados
- TIDA-01352 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de ultrasonido programable, continua y escalable de 4
- TIDA-01458 – Diseño de referencia de la fuente de alimentación de ±2.5 a ±12 VOUT y 3 A, con caída fija de bajo r
- PARALLEL-LDO-CALC – Calculadora de caída baja (LDO) en paralelo
Aproveche la baja corriente inactiva (IQ) en paquete a escala de chip para crear dispositivos electrónicos portátiles médicos y de consumo que maximicen la duración de la batería.
Nuestros reguladores de caída baja y baja potencia ofrecen una mayor duración de la batería en paquetes a escala de chip para dispositivos electrónicos portátiles médicos y comerciales. Los dispositivos de baja corriente inactiva (IQ) minimizan el consumo de potencia sin comprometer el rendimiento mientras los dispositivos portátiles se encuentran modo de espera.
Recursos destacados
- TIDA-00373 – Diseño de referencia del control inteligente de retroiluminación e iluminación mediante luz ambienta
- TIDA-050007 – Diseño de referencia de potencia en espera ultrabaja para batería de auricular inalámbrica
- PMP21884 – Diseño de referencia de fuente de alimentación CC-CC diminuta y de muy baja IQ con carga de batería
- TPS7A02 – 200 mA, nanopotencia IQ (25 nA), regulador de tensión de caída baja (LDO) con habilitación
- TPS7A20 – Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, ruido ultrabajo, IQ baja con PSRR alta
- TPS7A13 – Regulador de tensión de caída ultrabaja (LDO) de 300 mA y tensión de entrada y salida baja
Mejore la eficiencia a nivel del sistema con nuestra gama de LDO de alto rendimiento y bajo ruido.
Los cargadores integrados monofásicos de CA de 400 V y los convertidores CC/CC de alta a baja tensión presentes en los vehículos híbridos y eléctricos utilizan reguladores de caída baja (LDO) de bajo costo y bajo nivel de ruido para mantener rieles de tensión estables.
Recursos destacados
- TIDA-020030 – Diseño de referencia de controlador de puerta aislada SiC/IGBT con diodo térmico y FET de detección
- TIDA-020014 – Dis. de ref. de et. de pot. del inver. de tracc. HEV/EV c/3 tipos de sol. de fuen. de pol. IGBT/SiC
- PMP30473 – Diseño de referencia de fuente de alimentación de salida dual de bajo ruido
- TPS7B84-Q1 – Regulador lineal de caída baja (LDO) de 150 mA y 40 V con activación y respuesta transitoria rápida
- TPS7B81-Q1 – Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, sin batería (40 V) e IQ ultrabaja, con activación para
Design & development resources
PSpice® para herramienta de diseño y simulación de TI
Módulo de evaluación del regulador lineal de tensión LDO universal para los encapsulados DBV, DRB, D
El módulo de evaluación (EVM) MULTIPKGLDOEVM-823 le ayuda a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de varios encapsulados comunes de reguladores lineales para su posible uso en aplicaciones de circuitos. Esta configuración de módulo de evaluación (EVM) en particular tiene el espacio para (...)
Módulo de evaluación del regulador de tensión lineal LDO universal para encapsulados DCY, DDA y KVU
El módulo de evaluación (EVM) del encapsulado múltiple de baja caída (LDO) MLTLDO2EVM-037 ayuda a los ingenieros de diseño a evaluar el funcionamiento y el rendimiento de muchos encapsulados comunes de reguladores lineales para su posible uso en aplicaciones de circuitos propias. Esta configuración (...)
Productos nuevos
Automotive, 300mA, small-size high-PSRR low-dropout regulator with enable
Precio aprox. (USD)1ku |0.185
3A, low VIN, low VOUT, low-dropout regulator
Precio aprox. (USD)1ku |0.15
Regulador de caída ultrabaja y salida y entrada de tensión baja automotriz de 1 A
Precio aprox. (USD)1ku |0.4
Regulador de caída baja (LDO) automotriz de antena de doble canal, de 40 V con interfaz de I2C</p
Precio aprox. (USD)1ku |2.79
Reg. de LDO, ultrabaja IQ, 50 mA y 85 V, para uso automotriz con indic. de potencia correcta y prec.
Precio aprox. (USD)1ku |2.139