Soluciones inalámbricas innovadoras y asequibles para un mundo conectado en constante evolución

View all products

Obtenga más información sobre estas tecnologías inalámbricas

Amazon Sidewalk

  • Acceso IP seguro desde la red de fuentes múltiples 
  • No es necesario construir puertas de enlace
  • Kit de inicio disponible 

Bluetooth baja energía

  • Rendimiento de baja potencia
  • Periféricos escalables
  • Gama de sistemas en chip (SoC) con módulos compatible pin a pin y software 

Matter

  • Hogar conectado mediante IP 
  • Conexión fluida del hogar inteligente con diferentes ecosistemas
  • Se basa en protocolos IP

Wi-Fi 6

  • Mejor rendimiento en entornos congestionados 
  • Baja latencia 
  • Alta eficiencia energética  

Wi-SUN

  • Malla de largo alcance para redes grandes 
  • Tolerancia de interferencias de salto de frecuencia

Multiprotocolo

  • Múltiples combinaciones de protocolos inalámbricos
  • Solución de chip único para 2.4 GHz e inferior a 1 GHz

De dominio privado

  • Utilice nuestra pila TI MAC 15.4 o cree su propio protocolo desde cero

M-Bus inalámbrico

  • El estándar de medición inalámbrica más común en Europa
  • red en estrella de bajo costo y bajo consumo
  • Largo alcance

Mioty

  • Solución de red de área de cable de baja potencia (LPWAN)
  • Potencia ultrabaja
  • Largo alcance

Rosca

  • Protocolo de malla basado en IPv6 para la automatización del hogar y de edificios
  • Red flexible

Zigbee

  • Malla de baja potencia para hogares y edificios inteligentes 
  • Soporte de Zigbee 3.0 
  • Zigbee sobre SubGHz

Por qué elegir TI para la conectividad inalámbrica

Innovación desde hace más de 20 años
La conectividad que necesita
Su socio en aplicaciones conectadas
TECNOLOGÍA

Conectividad inalámbrica acelerada

Nuestra pila Zephyr ofrece una solución Bluetooth portátil y de código abierto totalmente certificada, a la vez que mantiene una baja potencia, habilitada por el controlador Bluetooth LE de TI. A través de una sucursal de ventas administrada por TI, garantizamos entregas más rápidas, correcciones de errores y actualizaciones controladas para los dispositivos CC2340 y CC2755.

Los clientes se benefician de la portabilidad entre los proveedores de silicio, las amplias pruebas con marcos Twister, Ztest y la validación adicional, además de un completo ecosistema de herramientas de TI y SDK listo para producción.


Configuración del proyecto Zephyr

En este laboratorio, se muestran los pasos necesarios para configurar el entorno de trabajo para Zephyr y cómo crear su primer proyecto.

Depuración del proyecto Zephyr

En este laboratorio, se muestra cómo depurar su proyecto Zephyr con OpenOCD y VSCode, cómo agregar registros y configurar pines PA/LNA.

Adaptación de la placa de proyecto Zephyr

En este laboratorio, se muestra cómo dar soporte con Zephyr a una placa personalizada con CC2340.

CC2340R5ACTIVO

MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB

CC2755R10ACTIVO

MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm<

¿Por qué inteligencia artificial para productos de conectividad?

Toma rápida de decisiones sobre algoritmos adaptados a las necesidades de su producto.  El modelado de IA en el borde conectado a través de Sub-1GHz, Bluetooth® baja energía, Wi-Fi® y otros protocolos inalámbricos impulsa reacciones localizadas y rápidas en un mundo en constante cambio sin dejar de conectarse a las redes globales.  Resolviendo así los costos de latencia, privacidad y nube.


CC3551EACTIVO

MCU inalámbrico SimpleLink™ con Wi-Fi® 6 de doble banda (2.4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth® baja energía

CC1354P10ACTIVO

MCU inalámbrica multibanda SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33, compa. EdgeAI, 1 MB + 296 KB, +20 dBm

CC2755R10ACTIVO

MCU inalámbrico, Bluetooth, Zigbee, Thread y Matter, NPU para Edge AI, HSM, 1 MB flash y +10 dBm<

Diseño y desarrollo de conectividad inalámbrica

Empiece

Ya sea que esté trabajando en un diseño simple o creando un sistema complejo, debe tener confianza en sus diseños. Lo ayudamos a impulsar la innovación con nuestra amplia gama de herramientas de hardware y software fáciles de usar y acceso a nuestros expertos disponibles a cualquier hora, todos los días, todo el año.

Los kits del desarrollador de software (SDK) SimpleLink™ de TI proporcionan un paquete de software completo y escalable para el desarrollo de soluciones de conectividad inalámbrica. Probamos e integramos completamente nuestros SDK  y los publicamos de manera trimestral. Salga al mercado más rápido con nuestros sistemas operativos, marcos y pilas de programas intermedios, ejemplos de aplicaciones, demostraciones, documentación y formación, todo en un mismo paquete.

Automotriz
Inferior a 1 GHz
2.4 GHz de baja potencia
Wi-Fi®

Evalúe nuestros productos con un kit de desarrollo LaunchPad™ diseñado para permitirle programar y depurar fácilmente con funciones tipo conectar y usar. Elija entre una variedad de kits de bajo costo y módulos enchufables BoosterPack™ específicos de la aplicación que amplían aún más la funcionalidad de su diseño para comenzar a desarrollar.  Las herramientas de programación escalables ofrecen múltiples puntos de entrada para programar el kit de desarrollo LaunchPad.

Automotriz

Acceda y descargue todas las herramientas, el software y la capacitación que necesita para desarrollar, depurar y analizar el código en la nube o en su escritorio.

Obtenga más información

Colaboramos con una comunidad mundial de empresas respetadas y bien establecidas que ofrecen productos y servicios que complementan nuestras soluciones de dispositivos semiconductores. Los productos y servicios incluyen una gama de módulos de sistema, servicios de ingeniería y herramientas de desarrollo que lo ayudarán a acelerar sus esfuerzos de desarrollo y reducir el tiempo de comercialización.

Obtenga información sobre nuestro programa de socios
NUESTRA HISTORIA

Un legado de innovación en conectividad

2001

Texas Instruments se une al BT SIG como uno de los primeros en

  

2002

TI se une a la Junta Directiva de Wi-Fi y certificó completamente

  

2010

Texas Instruments lanzó el primer dispositivo Bluetooth baja energía

  

2016

TI realiza su primera contribución upstream a la comunidad de Zephyr.

   

CC2755R7

Precio aprox. (USD)1ku |2.024

CC3351MOD

Precio aprox. (USD)1ku |3.85

CC2755P20

Precio aprox. (USD)1ku |3.179

CC3350MOD

Precio aprox. (USD)1ku |3.438

CC2340R5MODA

Precio aprox. (USD)1ku |2.49

CC3501E

Precio aprox. (USD)1ku |1.969

Con más de 20 años de experiencia, perfeccionamos protocolos de conectividad como Wi-Fi®, Bluetooth®, Sub-1 GHz y Zigbee®, entre otros. Ofrecemos una gama de microcontroladores (MCU) inalámbricos, módulos certificados y transceptores asequibles, de calidad y baja potencia, junto con una oferta completa de software para satisfacer cualquier necesidad de diseño de radiofrecuencia (RF). Elija su protocolo para dar los primeros pasos en su próximo proyecto conectado a la Internet de las cosas (IoT).