TIDM-SERVODRIVE

工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン

TIDM-SERVODRIVE

設計ファイル

概要

DesignDRIVE 開発キットは、3 相 ACI または PMSM モーターに直接接続する包括的な産業用ドライブ向けのリファレンス・デザインです。この単一のプラットフォームに採用されている制御、駆動、通信技術の組み合わせにより、多くのドライブ・トポロジーを作成できます。複数の位置センサ・インターフェイス、多様な電流センシング技術、ホットサイド・パーティションのオプション、安全性および産業用イーサネットに対応する拡張性などを特長としています。

特長
  • マルチセンス電流トポロジー
  • 構成可能な絶縁パーティション
  • 高性能リアルタイム制御
  • マルチプロトコルのエンコーダ・インターフェイス
  • フレキシブルなリアルタイム接続機能
  • 機能性安全拡張ポート
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAT9.PDF (1757 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRI26.PDF (141 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCB70.ZIP (261 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRI27.ZIP (509 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRI24.PDF (704 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRI25.PDF (325 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

D タイプ フリップ フロップ

SN74AUP1G74低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC2G07オープン ドレイン出力、2 チャネル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28374S1 個の CPU と 1 個の CLA と FPU と TMU と 512KB フラッシュと EMIF と 12b ADC 搭載、400MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28375S-Q1車載、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28376S1 個の CPU と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、40

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28379D-Q1車載、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、CLB、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7220Cデュアルチャネル、2/0、25Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV35024.5ns レール ツー レール コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF33181.8V、30ppm/℃ のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23 または 3 ピン SC70 または 8 ピン UQFN、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74ALVC2443 ステート出力、8 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ

データシート: PDF
ロード スイッチ

TPS27082L調整可能な立ち上がり時間とヒステリシス、8V、3A、オン抵抗 44mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1204±250mV 入力、高精度、電流センシング、基本絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3895アクティブ ハイ、プッシュプル出力、シングル チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3897アクティブ ハイ、オープン ドレイン出力、シングル チャネル、超小型、調整可能なスーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28377D-Q1車載対応、800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (

データシート: PDF | HTML
絶縁型 CAN トランシーバ

ISO1050絶縁型 5V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD3088E低消費電力、半二重、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

LMP7709高精度、CMOS 入力、RRIO、広い電源電圧範囲、非補償型クワッド アンプ

データシート: PDF
Real-time digital power MCUs

TMS320F28375S400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット M

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7221Aデュアルチャネル、TTL レベルに対応、1/1、1Mbps デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28377SC2000™ 32 ビット MCU、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXB0106自動方向検出機能および ±15kV ESD 保護機能搭載、6 ビット、双方向、電圧レベルシフタ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

TXB0104自動方向検出機能と ±15kV ESD 保護機能搭載、4 ビット、双方向電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28379S400MIPS で、1 x CPU と 1 x CLA と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) と EMIF

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV2772デュアル、5.5V、5.1MHz、高スルーレート (10.5V/μs) オペアンプ

データシート: PDF
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

DCH010512D小型、1W、3kVDC 絶縁型 DC/DC コンバータ

データシート: PDF
汎用オペアンプ

TLV2771シングル、5.5V、5.1MHz、高スルーレート (10.5V/μs)、オペアンプ

データシート: PDF
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28377S-Q1車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイ

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G3321 チャネル、3 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF
NAND ゲート

SN74HC03オープンドレイン出力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、5.2mAのドライブ能力、NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS624201 線式インターフェイス搭載、QFN 封止、デュアル、調整可能、600mA と 1000mA、2.25MHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS795イネーブル搭載、500mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28377D2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、8

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS730イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28379D800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ

TPS2051Bアクティブ ハイ、0.5A 負荷、2.7 ~ 5.5V、70mΩ USB パワー スイッチ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

HVPMSMMTR — 高電圧永久磁石同期モーター(PMSM)

DesignDRIVE 開発キットは、3 相 ACI または PMSM モーターに直接接続する包括的な産業用ドライブ向けのリファレンス・デザインです。この単一のプラットフォームに採用されている制御、駆動、通信技術の組み合わせにより、多くのドライブ・トポロジーを作成できます。複数の位置センサ・インターフェイス、多様な電流センシング技術、ホットサイド・パーティションのオプション、安全性および産業用イーサネットに対応する拡張性などを特長としています。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-SERVODRIVE 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン
開発キット
TMDXIDDK379D 産業用モーター制御向け C2000 DesignDRIVE 開発キット
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HVPMSMMTR 高電圧永久磁石同期モーター(PMSM)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-SERVODRIVE 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン
開発キット
TMDXIDDK379D 産業用モーター制御向け C2000 DesignDRIVE 開発キット
開発キット

TMDXIDDK379D — 産業用モーター制御向けの C2000 DesignDRIVE 開発キット

DesignDRIVE 開発キットは、3 相 ACI または PMSM モーターに直接接続する包括的な産業用ドライブ向けのリファレンス・デザインです。この単一のプラットフォームに採用されている制御、駆動、通信技術の組み合わせにより、多くのドライブ・トポロジーを作成できます。複数の位置センサ・インターフェイス、多様な電流センシング技術、ホットサイド・パーティションのオプション、安全性および産業用イーサネットに対応する拡張性などを特長としています。

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-02006 高速シリアルインターフェイス (FSI) 経由の分配型多軸サーボ駆動のリファレンス デザイン TIDM-SERVODRIVE 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDXIDDK379D 産業用モーター制御向けの C2000 DesignDRIVE 開発キット

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-02006 高速シリアルインターフェイス (FSI) 経由の分配型多軸サーボ駆動のリファレンス デザイン TIDM-SERVODRIVE 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド DesignDRIVE Development Kit - Servo and AC Inverter Drives Design Guide 2015/09/29
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020/07/13
技術記事 A cost-effective option to get started with integrated position sensing PDF | HTML 2018/07/11
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015/11/20
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015/11/10
ユーザー・ガイド DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2 - Hardware Reference Guide 2015/05/21
製品概要 DesignDRIVE Kit (Rev. A) 2015/05/14

関連する設計リソース

ハードウェア開発

開発キット
TMDXIDDK379D 産業用モーター制御向け C2000 DesignDRIVE 開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00171 モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン TIDA-00172 位置エンコーダーに対するインターフェイス、EnDat 2.2 リファレンス・デザイン付き TIDA-00175 5V BiSS 位置エンコーダのインターフェイス TIDA-00176 高精度位置補間機能付き Sin/Cos エンコーダへのインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-00180 プログラム可能な出力電圧および保護付き電源、位置エンコーダ・インターフェイス用 TIDA-00181 絶縁 4 レール、プッシュプル IGBT ゲートドライブ電源 TIDA-00199 広入力範囲の絶縁 IGBT ゲート・ドライブ・フライバック電源、三相インバータ用 - リファレンス・デザイン TIDA-00201 差動シグナル・コンディショニング回路、電流および電圧測定用、Fluxgate センサ使用 TIDA-00208 シングル・エンド・シグナル・コンディショニング回路、電流および電圧測定用、Fluxgate センサ使用 TIDA-00315 100/200Vac 入力、30W 絶縁電源装置リファレンス設計、サーボ駆動用 TIDA-00316 電流出力ホール・センサと CT を擬似差動 ADC/MCU リファレンス・デザインとインターフェイス TIDA-00368 電流出力ホール・センサと差動 ADC/MCU を使用する CT とのインターフェース、リファレンス・デザイン TIDA-00439 100/110 Vac 電源から給電されるインバータ用のシャント・ベース地絡保護、リファレンス・デザイン TIDA-00442 220Vac 電源リファレンス・デザインから給電されるインバータ用のシャント・ベース接地故障保護 TIDA-00443 230V、900W、力率調整器コンバータ(PFC)、家庭電化製品リファレンス・デザインのインバータ供給ドライブ TIDA-00448 フレキシブルな高電流 IGBT ゲート・ドライバ、強化されたデジタル・アイソレータ付、リファレンス・デザイン TIPD165 絶縁、シャント・ベース電流検知、リファレンス・デザイン

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
DESIGNDRIVE 産業用ドライブとモーター制御向け、C2000 DesignDRIVE ソフトウェア