HVPMSMMTR
高電圧永久磁石同期モーター
HVPMSMMTR
概要
高電圧永久磁石同期モーターは、高電圧モーター制御キットで使用することが可能です。
特長
ハードウェアの特長
- エンコーダを内蔵した高電圧永久磁石同期モーター(PMSM)
- ESTUN / Anaheim Automation EMJ-04APA22
- 400W、200Vdc、2.7A、3000RPM
- 2500 PPR、インクリメンタル エンコーダ内蔵
開始
- 高電圧モーター キットを使用して設計を開始できます。
- エンコーダ内蔵の PMSM モーター
購入と開発の開始
評価ボード
HVPMSMMTR — 高電圧永久磁石同期モーター(PMSM)
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
開発キット
HVPMSMMTR — 高電圧永久磁石同期モーター(PMSM)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
開発キット
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト・ペーパー | Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) | 2020/07/13 | ||||
証明書 | HVPMSMMTR EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |