DESIGNDRIVE

産業用ドライブとモーター制御向け、C2000 DesignDRIVE ソフトウェア

DESIGNDRIVE

概要

DesignDRIVE をダウンロード

DesignDRIVE のストーリー全体を表示

DesignDRIVE ソフトウェア ソリューションを DesignDRIVE 開発キットと組み合わせたプラットフォームの一部で、多くの産業用ドライブとサーボ トポロジに対応するソリューションの開発と評価を容易にします。DesignDRIVE ソリューションは、多様なモーター タイプ、センシング技術、位置センサ、通信ネットワークをサポートしており、産業用ドライブのデベロッパーが評価と開発をすぐに開始できるようにします。  DesignDRIVE は TI の C2000™ マイコン (MCU) のリアルタイム制御アーキテクチャをベースとしており、自動機械、ロボット、エレベータ、資材運搬などの各種産業用途で使用されたインバータやサーボ ドライブの開発に最適です。

DesignDRIVE ソフトウェアを使用して開発を開始することや、詳細について DesignDRIVE トレーニング シリーズをご覧になることができます。

特長
  • 高速電流ループ – 1 マイクロ秒未満のセンサ付き FOC (磁界指向制御) による永久磁石モーターおよび AC 誘導モーター制御
  • Position Manager ソリューション は多様な位置センサをオンチップ サポート
  • デルタ シグマ変調器、フラックスゲート / ホール、直接シャントから取得した各電流サンプリング値を統合し、同時に電流フィードバックするためのソフトウェア ドライバ

DesignDRIVE ソフトウェアを使用して開発を開始する方法:

  1. Code Composer Studio™ ツールをまだインストールしていない場合、こちらからダウンロードできます
  2. controlSUITE の最新バージョンをダウンロードします。
  3. CCS を起動し、「View」 (表示) > 「TI Resource Explorer」を選択します。
  4. controlSUITE を選択し、DesignDRIVE フォルダを参照します。
  5. このキット フォルダで、サンプル ソフトウェア プロジェクトを探すことができます。
  6. ツールの詳細な使用方法は、各キットに関連する文書フォルダ内のユーザー ガイドに掲載されています。


付属品

  • controlSUITE の一部として無料でダウンロード可能
  • Fast Current Loop (高速電流ループ)、Position Manager、Dead Band Control (デッドバンド制御)、各種サンプルなどのソフトウェア プロジェクト
  • 資料
  • よくある質問 (FAQ)

  • controlSUITE の一部として無料でダウンロード可能
  • センサ付き FOC (フィールド オリエンテッド コントロール) のサンプルなどの各種ソフトウェア プロジェクト
  • 資料
  • よくある質問 (FAQ)

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
59 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* アプリケーション・ノート Fast Current Loop Library PDF | HTML 2017/05/08
技術記事 Fast Current Loop performance: better than we thought, and measurable in your own (Rev. A) PDF | HTML 2024/11/01
ユーザー・ガイド TMS320F2837xS Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. I) PDF | HTML 2024/05/28
ユーザー・ガイド TMS320F2807x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. H) PDF | HTML 2024/05/28
ユーザー・ガイド TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. K) PDF | HTML 2024/05/28
エラッタ TMS320F2807x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. K) PDF | HTML 2024/05/16
エラッタ TMS320F2837xD Dual-Core Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. N) PDF | HTML 2024/05/15
エラッタ TMS320F2837xS Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. K) PDF | HTML 2024/05/15
データシート TMS320F2807x リアルタイム マイクロコントローラ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2024/02/21
データシート TMS320F2837xS リアルタイム マイクロコントローラ データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2024/02/21
データシート TMS320F2837xD デュアルコア リアルタイム マイクロコントローラ データシート (Rev. P 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2024/02/20
ユーザー・ガイド CLB Tool User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023/07/19
技術記事 How to achieve precise motion control in industrial drives PDF | HTML 2023/03/07
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020/07/13
アプリケーション・ノート How to Migrate Custom Logic From an FPGA/CPLD to C2000 Microcontrollers (Rev. A) PDF | HTML 2020/06/15
データシート AMC1305x High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators データシート (Rev. G) PDF | HTML 2020/01/07
データシート AMC1304x High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators with LDO データシート (Rev. F) PDF | HTML 2020/01/06
設計ガイド 絶縁デルタ・シグマ変調器ベース AC/DC 電圧リファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2019/12/18
ホワイト・ペーパー Simplify the integration of position sensors for industrial drive control system (Rev. A) 2019/11/21
技術記事 Ethernet-based control and monitoring of Vienna rectifiers using the latest additi PDF | HTML 2019/10/01
技術記事 Real-time control meets real-time industrial communications development – part 4 PDF | HTML 2019/07/15
技術記事 Real-time controllers get new connectivity capabilities PDF | HTML 2019/06/19
技術記事 Motor control software development kit jump-starts new designs PDF | HTML 2019/04/17
技術記事 Interlocking gate drivers for improving the robustness of three-phase inverters PDF | HTML 2019/03/26
アプリケーション・ノート Designing With The C2000 Configurable Logic Block PDF | HTML 2019/02/05
アプリケーション・ノート CW/CCW Support on the C2000 eQEP Module (Rev. A) 2018/10/24
技術記事 A cost-effective option to get started with integrated position sensing PDF | HTML 2018/07/11
技術記事 Real-time control meets real-time industrial communications development – part 3 PDF | HTML 2018/06/07
技術記事 Qualification on a Noisy Input Signal PDF | HTML 2018/05/22
技術記事 Real-time control meets real-time industrial communications development – part two PDF | HTML 2017/12/13
技術記事 Real-time control meets real-time industrial communications development – part one PDF | HTML 2017/11/15
技術記事 Cycle scavenging on C2000™ MCUs, part 2: ADC zero-wait-state and multiport reads PDF | HTML 2017/10/19
技術記事 Achieve unprecedented current-loop performance from an off-the-shelf MCU PDF | HTML 2017/06/27
ホワイト・ペーパー 次世代の産業用ドライブおよび制御システムの設計 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/01/31
技術記事 EtherCAT and C2000™ MCUs - real-time communications meets real-time control PDF | HTML 2016/09/09
技術記事 Industrial drive control architectures: Part 3 PDF | HTML 2016/04/12
技術記事 Industrial drive control architectures: Part 1 PDF | HTML 2016/02/16
ユーザー・ガイド Using Position Manager SinCos Library on IDDK User's Guide 2016/01/19
ユーザー・ガイド C2000 Position Manager SinCos Library User's Guide 2016/01/07
技術記事 Enabling simple interfacing with position sensors PDF | HTML 2015/11/20
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015/11/20
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015/11/10
ユーザー・ガイド DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2.1 - Hardware Reference Guide 2015/11/09
ユーザー・ガイド DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2.1 - User’s Guide 2015/11/09
ユーザー・ガイド Using Position Manager BiSS-C Library on IDDK User's Guide 2015/11/05
ユーザー・ガイド Using Position Manager EnDat22 Library on IDDK HW User's Guide 2015/11/05
ユーザー・ガイド C2000 Position Manager EnDat22 Library Module User's Guide 2015/11/05
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 3 PDF | HTML 2015/09/14
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 2 PDF | HTML 2015/09/07
技術記事 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 1 PDF | HTML 2015/08/31
ユーザー・ガイド DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2 - Hardware Reference Guide 2015/05/21
ユーザー・ガイド DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2 - User’s Guide 2015/05/21
技術記事 Easily increase functionality in motor drive applications PDF | HTML 2015/05/19
アプリケーション・ノート Accessing External SDRAM on the TMS320F2837x/2807x Microcontrollers Using C/C++ 2015/03/30
アプリケーション・ノート Calculating FIT for a Mission Profile 2015/03/24
ユーザー・ガイド Isolated, Shunt-Based Current Sensing Reference Design (TIPD165) (Rev. A) PDF | HTML 2014/11/21
アプリケーション・ノート Sensorless Field Oriented Control of 3-Phase Induction Motors Using CLA 2013/10/29
アプリケーション・ノート Sensored Field Oriented Control of 3-Phase Induction Motors 2013/07/01
アプリケーション・ノート Scalar (V/f) Control of 3-Phase Induction Motors 2013/07/01

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
CONTROLSUITE controlSUITE™ソフトウェア スイート:C2000™マイコン用ソフトウェアおよび開発ツール

ハードウェア開発

開発キット
TMDXIDDK379D 産業用モーター制御向け C2000 DesignDRIVE 開発キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00171 モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン TIDA-00172 位置エンコーダーに対するインターフェイス、EnDat 2.2 リファレンス・デザイン付き TIDA-00174 リファレンス・デザイン:絶縁 IGBT ゲート・ドライブ Fly-Buck™ 電源、4 出力付き TIDA-00175 5V BiSS 位置エンコーダのインターフェイス TIDA-00176 高精度位置補間機能付き Sin/Cos エンコーダへのインターフェイスのリファレンス デザイン TIDA-00177 HIPEFACE DSL エンコーダへの 2 線式インターフェイス、リファレンス・デザイン TIDA-00180 プログラム可能な出力電圧および保護付き電源、位置エンコーダ・インターフェイス用 TIDA-00181 絶縁 4 レール、プッシュプル IGBT ゲートドライブ電源 TIDA-00182 8 出力付き、強化絶縁 IGBT ゲート・ドライブ・フライバック電源、リファレンス・デザイン TIDA-00199 広入力範囲の絶縁 IGBT ゲート・ドライブ・フライバック電源、三相インバータ用 - リファレンス・デザイン TIDA-00201 差動シグナル・コンディショニング回路、電流および電圧測定用、Fluxgate センサ使用 TIDA-00208 シングル・エンド・シグナル・コンディショニング回路、電流および電圧測定用、Fluxgate センサ使用 TIDA-00316 電流出力ホール・センサと CT を擬似差動 ADC/MCU リファレンス・デザインとインターフェイス TIDA-00368 電流出力ホール・センサと差動 ADC/MCU を使用する CT とのインターフェース、リファレンス・デザイン TIDA-00439 100/110 Vac 電源から給電されるインバータ用のシャント・ベース地絡保護、リファレンス・デザイン TIDA-00442 220Vac 電源リファレンス・デザインから給電されるインバータ用のシャント・ベース接地故障保護 TIDA-00443 230V、900W、力率調整器コンバータ(PFC)、家庭電化製品リファレンス・デザインのインバータ供給ドライブ TIDM-SERVODRIVE 工業用サーボ・ドライブおよびAC インバータ・ドライブ、リファレンス・デザイン TIPD117 12 ビット 1 MSPS 2 チャネルデータ収集システムリファレンス・デザイン TIPD125 産業用電圧ドライバ向け、ユニポーラ DAC からのバイポーラ ±10V 出力のリファレンス デザイン TIPD165 絶縁、シャント・ベース電流検知、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ