TIDA-00208
シングル・エンド・シグナル・コンディショニング回路、電流および電圧測定用、Fluxgate センサ使用
TIDA-00208
概要
This design provides a 4-channel signal conditioning solution for single-ended SAR ADCs integrated into a microcontroller measuring motor current using fluxgate sensors. Also provided is an alternative measurement circuit with external SAR ADCs as well as circuits for high-speed overcurrent and earth fault detection. Proper signal conditioning improves noise immunity on critical current measurements in motor drives. This reference design can help increase the effective resolution of the analog-to-digital conversion, improving motor drive efficiency.
特長
- Designed to measure all three phase motor currents along with DC link current through 6A Fluxgate Sensors (Scalable to 50A)
- Single-ended Signal Conditioning Circuit to interface Fluxgate Sensors with single-ended SAR ADCs
- Measures current and voltage through integrated SAR ADCs of TI Piccolo™ F28027 microcontroller with a provision to interface the signal conditioning circuit with External ADCs
- Two on-board 14-bit Dual Channel Simultaneous Sampling SAR ADCs with 4-wire SPI to interface with external motor controllers
- < 0.1% DC accuracy of Signal Conditioning Circuit
- Overload and Earth Fault Protections for each channel with < 100ns sensing delays
産業用
- DC 供給サーボ出力段
- DC 供給サーボ出力段
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IGBT ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- IPM ベース・サーボ出力段
- Mobile robot BMS
- Multi-axis servo drive
- Single-axis servo drive
- Single-axis servo drive
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- サーボ・ドライブ・アクティブ・フロントエンド
- マージング・ユニット
- モーターの診断とモニタ
- モーター保護リレーと接触器
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
- 絶縁型 AC ドライブ出力段
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBT4.PDF (190 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Single-Ended Signal Conditioning Circuit for Current and Voltage Measurement | 2014/10/30 | |||
| ホワイト・ペーパー | Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) | 2020/07/13 |