TIDA-00316
電流出力ホール センサと CT を擬似差動 ADC/MCU リファレンス デザインとインターフェイス
TIDA-00316
概要
本リファレンス デザインは、電流出力型ホールセンサおよび電流トランスを、擬似差動 ADC (単独型およびマイコン内蔵型) に接続するためのインターフェイスを提供します。2 種類のシグナル コンディショニング回路は、バイポーラおよびユニポーラ電源電圧をそれぞれ使用してモーター電流を測定するために設計されています。両方のシグナル コンディショニング回路は、動作温度範囲 -25°C ~ 75°C で ±0.5% の電流測定精度を提供します。
特長
- 最大 25A RMS の公称電流を測定するオンボード電流出力ホール センサ
- 電流測定の精度 0.5%
- 擬似差動 ADC/マイコンを使用して CT および電流出力ホール センサの両方とインターフェイスするコモン リファレンス
- ユニポーラおよびバイポーラ電源レールで機能する 2 つの異なるバリエーション
- Delfino F2837x 制御カードを使用して評価する設計
- モーター コントローラとインターフェイスする外部 ADC (ADS7253) を使用して評価する設計
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRF96.PDF (66 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Interfacing Current Output Hall Sensors and CTs Design Guide (Rev. A) | 2015/08/07 |