TIDA-00201

差動シグナル・コンディショニング回路、電流および電圧測定用、Fluxgate センサ使用

TIDA-00201

設計ファイル

概要

This design provides a 4-channel signal conditioning solution for differential ADCs integrated into a microcontroller measuring motor current using fluxgate sensors. Also provided is an alternative measurement circuit with external differential SAR ADCs as well as circuits for high-speed overcurrent and earth fault detection. Proper differential signal conditioning improves noise immunity on critical current measurements in motor drives. This reference design can help increase the effective resolution of the analog-to-digital conversion, improving motor drive efficiency.

特長
  • Designed to measure all three phase motor currents along with DC link current through 6A Fluxgate Sensors (Scalable to 50A)
  • Differential Signal Conditioning Circuit to interface Fluxgate Sensors with differential ADCs
  • Measures current and voltage through integrated differential ADCs of TI Delfino™  F2837xD microcontroller with a provision to interface the signal conditioning circuit with External ADCs
  • Two on-board 14-bit Dual Channel Simultaneous Sampling SAR ADCs with 4-wire SPI to interface with external motor controllers
  • < 0.1% DC accuracy of Signal Conditioning Circuit
  • Overload and Earth Fault Protections for each channels with < 100ns sensing delays
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU569.PDF (6502 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRBO4.PDF (736 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBO3.PDF (189 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBO6.ZIP (2430 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC747.ZIP (1524 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRBO5.PDF (3921 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBO2.PDF (1053 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28075C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、FPU、TMU、512KB フラッシュ、CLA、SDFM

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28076120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLC372デュアル、汎用、LinCMOS™ 差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28375S-Q1車載、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28374S1 個の CPU と 1 個の CLA と FPU と TMU と 512KB フラッシュと EMIF と 12b ADC 搭載、400MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28376S1 個の CPU と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、40

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28379D-Q1車載、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、CLB、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28378S400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28075-Q1車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28377D-EP800MIPS で、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1MB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28374D2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、80

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28376D800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、512KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28378D800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28377D-Q1車載対応、800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS725412 ビット、1MSPS、デュアル、同時サンプリング、差動 SAR ADC

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA322シングル、5.5V、20MHz、低ノイズ (8.5nV/√Hz)、65mA の出力電流、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28375S400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット M

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28377SC2000™ 32 ビット MCU、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4531超低消費電力の 0.25mA、RRO、完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28379S400MIPS で、1 x CPU と 1 x CLA と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) と EMIF

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV700イネーブル搭載、200mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28377S-Q1車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28375DC2000™ 32 ビット MCU、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、12b ADC

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28377D2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、8

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28379D800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS7854デュアル、差動入力、1MSPS、14 ビット、同時サンプリング、SAR ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Differential Signal Conditioning Circuit for Current and Voltage Measurement 2014/10/24
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020/07/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。