TIDA-00180
プログラム可能な出力電圧および保護付き電源、位置エンコーダ・インターフェイス用
TIDA-00180
概要
このリファレンス・デザインが実装するユニバーサル電源は、出力電圧がプログラマブルで、革新的なスマート eFuse テクノロジーを搭載しており、産業用ドライブに搭載しているマルチスタンダードの位置エンコーダ・インターフェイスでの使用に適しています。eFuse は突入電流と過電流に対する保護に加え、ユーザー・プログラマブルな過電圧と低電圧に対する保護も実現し、産業用温度範囲全体にわたって高精度の制限を維持します。このデザインは、IEC61800-3 に従って、ESD、高速過渡バースト、サージに関する EMC 耐性要件を満たす仕様を実現しています。
特長
- この電源デザインは、デジタル・インターフェイスまたはアナログ・インターフェイスを搭載した各種位置エンコーダで求められる電源電圧に関するさままざな要件に対応
- 18V ~ 36V (公称 24V) の広い入力電圧範囲に対応し、高い効率 (80% 超) を達成
- 5V ~ 15V の範囲でプログラマブルな出力電圧で、300mA の負荷電流供給時に 15mVpp 未満のリップルを達成
- 出力保護機能として、革新的な eFuse テクノロジーを搭載し、突入電流の制限や、過電流、過電圧、低電圧に対する保護を実現保護による制限値は、産業用温度範囲全体にわたって一定
- 障害処理:障害発生時に接続解除、電源リセットに使用できるイネーブル・ピン
- 診断に使用できる、パワー・グッド・インジケータ・フラグ
- IEC61800-3 に従って、ESD (静電気放電)、EFT (電気的高速過渡)、サージに関する EMC 耐性要件を満たす設計を採用
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBA3.PDF (35 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
デジタル ポテンショメータ (デジポット)
TPL0401A-10 — I2C インターフェイス搭載 (アドレス 0101110)、128 タップ、シングルチャネルのデジタル ポテンショメータ (デジポット)
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Power Supply With Programmable Output Voltage and Protection (TIDA-00180) | 2014/10/06 |