TIDA-00199

広入力範囲の絶縁 IGBT ゲート・ドライブ・フライバック電源、三相インバータ用 - リファレンス・デザイン

TIDA-00199

設計ファイル

概要

このリファレンス・デザインは、24V の単一 DC 入力電圧を受け入れ、IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor、絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ)ゲート・ドライバで必要とされる、正と負の絶縁型電圧レールを供給します。このリファレンス・デザインでは Fly-Buck™ 制御トポロジーを活用し、単一のトランスを使用して、三相インバータの 3 個のアーム(半導体スイッチ)すべてに対応する電源レールを生成します。  1 次側レギュレーションを使用しており、光カプラ・フィードバックや補助巻線なしで、良好なクロス・レギュレーションを達成できます。絶縁型出力は、トランスの結合型の巻線から生成されます。すべてのハイサイド IGBT に対する電圧レールは互いに絶縁されているのに対し、すべてのローサイド IGBT に対する電圧レールは結合されています。

特長

• 絶縁型電源は 24V±20% の入力電圧レンジを受け入れ、三相インバータを形成する 6 個の IGBT ゲート・ドライバ(ハーフ・ブリッジ構成に存在する各アーム)をサポート
• 三相インバータの各 IGBT に対して、低リップル(<200mV)のバイアス出力(+15V と -8V)で 2.3W の出力電力を供給
• Fly-Buck トポロジーで、1 次側レギュレーションを実施し、設計しやすい複数出力の絶縁型電源ソリューションを実現
• 平衡型の全負荷時のピーク効率率は 82%
• 出力コンデンサは、最大 6A のピーク・ゲート・ドライブ電流をサポートする定格

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRCA7.PDF (148 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRCA6.PDF (62 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRCA9.ZIP (1352 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC832.ZIP (348 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRCA8.PDF (733 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRCA5.PDF (186 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

LM5160ALM5160A 広範囲入力 65V、2A 同期整流 降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート IGBTゲート・ドライバの電源は最適化されていますか? 英語版 2016/04/08
ホワイト・ペーパー Fly-Buck™ コンバータを使用した絶縁型レールの迅速な設計 英語版 2016/02/17
アプリケーション・ノート 産業用ドライブにおけるIGBTゲート・ドライバ用電源トポロジの分析 英語版 2016/02/17
ユーザー・ガイド 広入力、絶縁型IGBTゲート駆動Fly-Buck™電源、三相インバータ用 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2015/12/27
その他の技術資料 Powering IGBT Drivers with Fly-Buck™ 2015/12/03

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00181 絶縁 4 レール、プッシュプル IGBT ゲートドライブ電源 TIDA-00182 8 出力付き、強化絶縁 IGBT ゲート・ドライブ・フライバック電源、リファレンス・デザイン