TIDA-00171

モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン

TIDA-00171

設計ファイル

概要

この評価キットとリファレンス・デザインは、強化された絶縁デルタ-シグマ変調器である AMC130x とともに、C2000™ TMS320F28377D Delfino™ マイコンに内蔵されている Sinc フィルタを実装しています。このデザインを使用すると、3 つのモーター電流、3 つのインバータ電圧、DC リンク電圧という各測定値の性能を評価できます。  キットの一部として、Sinc フィルタの構成、PLL 周波数の設定、Sinc フィルタからのデータの受信を行うためのファームウェアが付属しています。汎用的なランタイム GUI も付属しており、AMC130x の性能検証が可能なほか、Delfino コントローラ内の Sinc フィルタ・パラメータに合わせて構成を変更する機能をサポートしています。

特長
  • 強化された絶縁デルタ-シグマ変調器である新製品の AMC130x を使用した、3 相モーターの電流と電圧に関する絶縁型のシャント・フィードバック測定
  • 新製品の C2000™ F2837xD デュアルコア Delfino™ マイコンを使用した、Sinc3 デジタル・フィルタを内蔵
  • キャリブレーション済みの精度は ±0.2%、キャリブレーションなしの精度は <2%
  • 故障保護の応答時間は <4μs
  • 変調器のクロック性能分析、Sinc フィルタのパラメータ設定、電流と電圧の波形測定などの包括的な性能分析のためのランタイム GUI
  • IEC61800(EMC 要件)に基づきテスト済み
産業用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRAU6.ZIP (1533 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAU5A.ZIP (314 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAU8.ZIP (1008 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC658.ZIP (10280 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAU7.ZIP (5218 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAU4.ZIP (11927 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

Real-time digital power MCUs

TMS320F28075C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、FPU、TMU、512KB フラッシュ、CLA、SDFM

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28076120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2111.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28375S-Q1車載、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28374S1 個の CPU と 1 個の CLA と FPU と TMU と 512KB フラッシュと EMIF と 12b ADC 搭載、400MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE906167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器

データシート: PDF
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28379D-Q1車載、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、CLB、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28376S1 個の CPU と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、40

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1304M05LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28378S400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38798イネーブル搭載、800mA、20V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1304M25LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
Automotive body & lighting MCUs

TMS320F28075-Q1車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1305M25±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1305M05±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28377D-EP800MIPS で、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1MB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28374D2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、80

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28376D800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、512KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28378D800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS54232Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、2A 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28377D-Q1車載対応、800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (

データシート: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS553405A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28375S400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット M

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28377SC2000™ 32 ビット MCU、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28379S400MIPS で、1 x CPU と 1 x CLA と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) と EMIF

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Automotive powertrain, zonal & chassis control MCUs

TMS320F28377S-Q1車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイ

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28375DC2000™ 32 ビット MCU、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、12b ADC

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28377D2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、8

データシート: PDF | HTML
Real-time digital power MCUs

TMS320F28379D800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
計測アンプ

INA826高精度、200μA 消費電流、36V 電源の計測アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC85642.5V、2ppm/℃ の内部リファレンス搭載、16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、Vout DAC

データシート: PDF

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDC659 — TIDA-00171 Delfino Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00080 絶縁シャント・ベース電流検出モジュール、デルタ - シグマ・モジュレータ、リファレンス・デザイン TIDA-00171 モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC659 TIDA-00171 Delfino Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/10/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00080 絶縁シャント・ベース電流検出モジュール、デルタ - シグマ・モジュレータ、リファレンス・デザイン TIDA-00171 モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc659 or www.ti.com/lit/xx/tidc659/tidc659.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC659. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ホワイト・ペーパー Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020/07/13
ユーザー・ガイド 絶縁型電流シャントおよび電圧測定キッ (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2016/02/18

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00080 絶縁シャント・ベース電流検出モジュール、デルタ - シグマ・モジュレータ、リファレンス・デザイン TIPD165 絶縁、シャント・ベース電流検知、リファレンス・デザイン