TIDA-00080

絶縁シャント・ベース電流検出モジュール、デルタ - シグマ・モジュレータ、リファレンス・デザイン

TIDA-00080

設計ファイル

概要

この絶縁型シャント・ベースの電流測定ユニットは、電流トランス(CT)を使用せずに電流の高精度測定を可能にします。高電圧の絶縁能力とデルタ・シグマ変調器を実装した AMC1304 を使用し、絶縁を実現しています。このソリューションは CT を不要にし、基板面積と製品重量の低減、システム内のクロストークと EMI の低減、CT をシャントで代替したことによる機械的な問題の削減により製品寿命延長を可能にします。

特長
  • 電流 / 電圧の高精度測定性能
  • 0.5A ~ 10A の範囲で 0.25%
  • 10A ~ 200A の範囲で 1%
  • 電流センシング用の CT が不要
  • システム内でクロストークと EMI を低減
  • 製品のフィールド寿命の延長(機械的な問題の削減)と基板面積の低減
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU242B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRAO8B.ZIP (944 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRAO7B.ZIP (912 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRAP0B.ZIP (8328 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC643B.ZIP (6841 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRAO9B.ZIP (4482 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRAO6B.ZIP (1765 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28075C2000™ 32 ビット MCU、120MHz、FPU、TMU、512KB フラッシュ、CLA、SDFM

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28076120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、CLB (構成可能ロジック ブロック)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28374S1 個の CPU と 1 個の CLA と FPU と TMU と 512KB フラッシュと EMIF と 12b ADC 搭載、400MIPS、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28375S-Q1車載、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2111.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE906167MHz、LVCMOS、プログラマブル、3 個の PLL クロック シンセサイザ / 逓倍器 / 分周器

データシート: PDF
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28376S1 個の CPU と 1 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、40

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28379D-Q1車載、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、CLB、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1304M05LDO 搭載、±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28378S400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38798イネーブル搭載、800mA、20V、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1304M25LDO 搭載、±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28075-Q1車載対応、120MHz、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、512KB フラッシュ、CLA (制御補償器アクセラレータ)、SDFM (デルタ シグマ フィルタ モジュール) 搭載、C2000

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC12050500mW、高効率、5kVRMS、絶縁型 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1305M25±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1305M05±50mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28377D-EP800MIPS で、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1MB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ エンハンスド製品、32 ビット

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28374D2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 512KB フラッシュと EMIF と 12 ビット ADC 搭載、80

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28376D800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、512KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28378D800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、12 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6501絶縁型電源向け、低ノイズ、350mA、410kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28377D-Q1車載対応、800MIPS、2xCPU、2xCLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイコン (

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS553405A、40V、広い入力電圧範囲、昇圧 / フライバック / SEPIC の各コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A30イネーブル搭載、200mA、低ノイズ、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28375S400MIPS で、1 個の CPU、1 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、12 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット M

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28377SC2000™ 32 ビット MCU、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28379S400MIPS で、1 x CPU と 1 x CLA と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと CLB (構成可能ロジック ブロック) と EMIF

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV704150mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
絶縁型 ADC

AMC1306M25±250mV 入力、高精度、電流センシング、強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28377S-Q1車載対応、400MIPS、1 x CPU、1 x CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、EMIF、16 ビット ADC 搭載、C2000™ 32 ビット マイ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28375DC2000™ 32 ビット MCU、800MIPS、2 x CPU、2 x CLA、FPU、TMU、1024KB フラッシュ、EMIF、12b ADC

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC13112V 入力、高精度、電圧センシング、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28377D2 個の CPU と 2 個の CLA (制御補償器アクセラレータ) と FPU と TMU (三角関数算術演算ユニット) と 1024KB フラッシュと EMIF と 16 ビット ADC 搭載、8

データシート: PDF | HTML
C2000 リアルタイム マイコン

TMS320F28379D800MIPS で、2 個の CPU、2 個の CLA、FPU、TMU (三角関数算術演算ユニット)、1024KB フラッシュ、CLB (構成可能ロジック ブロック)、EMIF、16 ビット ADC

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC85642.5V、2ppm/℃ の内部リファレンス搭載、16 ビット、クワッドチャネル、超低グリッチ、Vout DAC

データシート: PDF
絶縁型 ADC

AMC1336±1V 入力、高精度電圧センシング強化絶縁型変調器

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV760100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

ファームウェア

TIDC659 — TIDA-00171 Delfino Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00080 絶縁シャント・ベース電流検出モジュール、デルタ - シグマ・モジュレータ、リファレンス・デザイン TIDA-00171 モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン
ダウンロードオプション

TIDC659 TIDA-00171 Delfino Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/10/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00080 絶縁シャント・ベース電流検出モジュール、デルタ - シグマ・モジュレータ、リファレンス・デザイン TIDA-00171 モーター制御向け絶縁電流シャント/電圧測定用リファレンス・デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc659 or www.ti.com/lit/xx/tidc659/tidc659.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC659. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 絶縁デルタ・シグマ変調器ベース AC/DC 電圧リファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2019/12/18
ホワイト・ペーパー 高信頼性と低コストを両立させる絶縁技術により高電圧設計の様々な課題を解決 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024/05/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。