TIDA-00177
HIPEFACE DSL エンコーダへの 2 線式インターフェイス、リファレンス・デザイン
TIDA-00177
概要
The TIDA-00177 reference design is an EMC compliant industrial interface to a two-wire HIPERFACE DSL® encoder. Applications include industrial servo drives.
The design features a 3.3-V supply RS485 transceiver and line termination and coupling for encoder power over RS485 as per HIPERFACE DSL specification. The design has been tested up to 100m cable length with an integrated cable, where the encoder’s two-wire twisted pair was integrated in the same motor cable. The encoder connector output is protected against over-voltage and short circuit to prevent damage to an encoder or during a cable short. The design features an industrial compliant 24-V input with wide range from 18-36V. A 3.3V I/O connector with logic signals for easy interface to a host processor with HIPERFACE DSL Master IP Core is made available.
特長
- Two-Wire Interface to a HIPERFACE DSL Encoder. Supports HIPERFACE DSL 9.375 MBaud Transfer Rate with Power Over RS485, Cable Length up to 100m
- 3.3-V Supply Half-Duplex RS485 Transceiver with 12kV IEC-ESD and 4kV EFT
- Wide Input (18-36V) Non-Isolated Power Supply with Configurable Output Voltage 7V-12V, Default 10.5V, 250mA (3.5A peak) Compliant to HIPERFACE DSL Specification
- OV, UV and Precise Over-Current Limit with Short-Circuit Protection Leveraging TI eFuse Technology with Fault Indicator
- Logic Interface (3.3V I/O) to Host Processor like Sitara for the HIPERFACE DSL Master
- Designed to meet EMC Immunity for ESD, Fast Transient Burst, and Surge with Levels according to IEC61800-3
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Two-Wire Interface to a HIPERFACE DSL Encoder Design Guide (Rev. A) | 2015/09/01 | |||
| 技術記事 | Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 | PDF | HTML | 2015/11/20 | |||
| 技術記事 | Design an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 4 | PDF | HTML | 2015/09/28 |