TIDA-00443

230V、900W、力率調整器コンバータ(PFC)、家庭電化製品リファレンス・デザインのインバータ供給ドライブ

TIDA-00443

設計ファイル

概要

TIDA-00443 は、900W の力率調整器コンバータであり、インバータから電力を供給される BLDC/PMSM モーターをベースとするアプリケーション向けに設計されたリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは連続導通モードの昇圧コンバータであり、UCC28180 PFC コントローラを使用しているほか、必要な保護機能すべてを内蔵しています。このリファレンス・デザインは 195VAC ~ 270VAC の広い AC 入力範囲をサポートしており、50% ~ 100% の広い動作負荷範囲にわたり、>97% という非常に高い効率を実現します。

TIDA-00443 で採用されている昇圧フォロワ構成は、PFC レギュレータ内、およびダウンストリームにあるインバータ/コンバータ内でのスイッチング損失低減に寄与します。このリファレンス・デザインは、昇圧フォロワ構成で最大 98% の効率を実現します。この昇圧フォロワ構成は、固定電圧の動作に比べて、230VAC 入力、全負荷条件下で 5.2W の電力節減を可能にします。

TIDA-00443 は、IEC-61000-2-3 の iTHD 制限を Class A と Class D 両方の規格で対応したリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、システム全体の性能向上のほか、バス・リップル、バス静電容量、RMS 電流の低減を実現します。また、フロント・エンド保護機能を内蔵しています。ハードウェアは、家電製品を対象にした EN55014 に基づく、伝導性放射、サージ、EFT 要件に準拠しており、試験にもパスしています。

特長
  • 195VAC ~ 270VAC のワイド動作入力電圧範囲
  • インバータから電力を供給される広範なモーターとダウンストリームの DC/DC コンバータを、最大 900W 対応で駆動します。
  • 中間負荷から全負荷(50 ~ 100%)時に高い力率 > 0.99 と 5% 未満の THD を実現します。10% 負荷時と 100% 負荷時に関して IEC 61000-3-2 の Class A と Class D の 電流 THD 規格に準拠しています。
  • 全動作電圧範囲で、全負荷時に > 97% の高い効率を実現します。その結果、周囲温度が 55℃ 以下の場合は、外部冷却が不要です。
  • 内蔵の昇圧フォロワ出力オプションは、効率の改善を実現します(最大 98%)。可変 AC 入力を使用する従来型のソリューションに比べ、この構成は、ダウンストリームにあるインバータの効率向上や、DC バス静電容量の実質的な低減を可能にします。
  • EN55011 class A 伝導性放射規格、IEC6000-4-4 EFT 規格、および IEC61000-4-5 サージ規格に準拠しています。
出力電圧オプション TIDA-00443.1
Vin(最小)(V) 195
Vin(最大)(V) 270
Vout (Nom) (V) 390
Iout(最大)(V) 2.3
出力電力(W) 897
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU190B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDREM5.PDF (64 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDREM4.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREM7.ZIP (1471 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCA80.ZIP (386 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDREM6.PDF (1671 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDREM3.PDF (251 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC controllers

UCC28180拡張済みのスタートアップと過渡応答、18kHz ~ 250kHz CCM PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27517A5V UVLO 搭載、負の入力電圧に対応、4A/4A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

計算ツール

TIDCA81 — TIDA-00443 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00443 230V、900W、力率調整器コンバータ(PFC)、家庭電化製品リファレンス・デザインのインバータ供給ドライブ
ダウンロードオプション

TIDCA81 TIDA-00443 Design Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/04/20
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00443 230V、900W、力率調整器コンバータ(PFC)、家庭電化製品リファレンス・デザインのインバータ供給ドライブ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca81 or www.ti.com/lit/xx/tidca81/tidca81.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCA81. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 効率98%、230V、900WのPFC、インバータ供給型ドライブ用、リファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/05/26
技術記事 Is PFC possible without input voltage sensing? PDF | HTML 2016/09/14