TIDA-00315

100/200Vac 入力、30W 絶縁電源装置リファレンス設計、サーボ駆動用

TIDA-00315

設計ファイル

概要

This reference design provides isolated 24Vdc, 16Vdc (x3) and 6V outputs to power the control electronics, IGBT module and fan for 100Vac/200Vac input servo drives. The power supply can be either powered directly from a single or 3- phase AC mains or can be powered from the DC link voltage. This reference design uses primary-side regulation, quasi-resonant flyback topology and is rated for 30W output. The line and load regulation of the power supply is designed to be within 5%. The power supply is designed to meet the clearance, creepage and isolation test voltages as per IEC61800-5 requirements

特長
  • 30W isolated main power supply for servo drives
  • Can operate with DC Link (450Vdc max) or AC input (200VAC)
  • Load and line Regulation: 5%
  • Input UV/OV, Output overload & SC protection
  • Protection against loss of feedback
  • Lower system cost solution using UCC28711 through primary side regulation, eliminating feedback loop
  • Quasi-Resonant mode controller improves EMI
  • Operating temp range: -10ºC to 65ºC
  • Designed to comply with IEC 61800-5
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAG6A.PDF (2277 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRGI4.ZIP (147 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGI5.ZIP (439 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGI3A.PDF (242 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGI7.ZIP (1505 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRGI6.PDF (1169 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGI2.PDF (524 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC converters

TPS54332Eco-Mode 搭載、3.5V ~ 28V 入力、3.5A、1MHz 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC controllers

UCC28711PSR (1 次側レギュレーション)、バレー スイッチング機能、NTC (負の温度係数) オプション、0mV ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

LMS33460超低消費電力、省スペース、3V 低電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 100V/200Vac Input 30W Isolated Power Supply for Servo Drives Design Guide (Rev. A) 2015/10/15

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00195 絶縁 IGBT ゲート・ドライバ評価プラットフォーム、三相インバータ・システム用、リファレンス・デザイン TIDA-00199 広入力範囲の絶縁 IGBT ゲート・ドライブ・フライバック電源、三相インバータ用 - リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。