TIDA-00448

フレキシブルな高電流 IGBT ゲート・ドライバ、強化されたデジタル・アイソレータ付、リファレンス・デザイン

TIDA-00448

設計ファイル

概要

The TIDA-00448 reference design is an isolated IGBT gate driver with bipolar gate voltages intended for driving  high power IGBT’s requiring high peak gate current up to 40 A. TI’s NexFET power blocks which scales in this range, with same package, enables single design to be used for multiple drive platforms with different power ratings. A Digital isolator is used to achieve reinforced isolation with transient surge rating of 8kV and 50kV CMTI. The design incorporates DESAT protection using a fast transient response comparator. The DESAT detection threshold and the soft turn-off time are configurable. The design can interface with PWMs from 3.3 V and 5 V MCUs along with fault, reset and UVLO feedbacks.

特長
  • Designed for Low Voltage Drives with Input Supply up to 600 Vac
  • Designed for Medium Power IGBT Modules with Rated Current up to 1000 A and Qg up to 10 uC
  • Bipolar (+15 V and -8 V) Gate Drive Voltages
  • Common MOSFET Footprint Enables to Choose Parts with 25 A, 32 A and 40A Rating for Flexible Source and Sink Currents
  • Programmable DESAT and Soft Shutdown Feature
  • 8 kV Reinforced Isolation and CMTI Greater than 50 kV/us
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAJ2A.PDF (3799 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRGR8.ZIP (126 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGR7.PDF (99 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGS0.ZIP (2434 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAU9.ZIP (419 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGR9.PDF (122 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGR6.PDF (704 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

TLV32015.5V、高速、シングル プッシュプル コンパレータ

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3700過電圧と低電圧の監視向け、高電圧 (18V) ウィンドウ電圧ディテクタ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G1253 ステート出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q22mm x 2mm のシングル SON 封止、32mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7842最高絶縁定格、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87353Q5DSON 5mm x 6mm パワー ブロック、40A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A4201イネーブル搭載、50mA、28V、低静止電流 (IQ)、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS51604同期整流降圧、高周波 CPU のコア電源アプリケーション向け、4A、28V ハーフブリッジ ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Flexible High-Current IGBT Gate Driver With Digital Isolator Design Guide (Rev. A) 2015/11/17
アプリケーション・ノート IGBTゲート・ドライバの電源は最適化されていますか? 英語版 2016/04/08

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00181 絶縁 4 レール、プッシュプル IGBT ゲートドライブ電源 TIDA-00182 8 出力付き、強化絶縁 IGBT ゲート・ドライブ・フライバック電源、リファレンス・デザイン TIDA-00195 絶縁 IGBT ゲート・ドライバ評価プラットフォーム、三相インバータ・システム用、リファレンス・デザイン TIDA-00199 広入力範囲の絶縁 IGBT ゲート・ドライブ・フライバック電源、三相インバータ用 - リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。