TIDA-00732

最大の SNR とサンプリング レートを実現する、18 ビット、2Msps の絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン

TIDA-00732

設計ファイル

概要

この「最大 SNR / サンプリング レートを実現する 18 ビット、2Msps 絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン」は、絶縁型データ アクイジション システムの設計で一般的に発生する、性能の制限に関する技術的課題の解消を可能にします。

  • デジタル アイソレータに起因する伝搬遅延を最小化し、サンプリング レートを最大化
  • デジタル アイソレータに起因する ADC サンプリング クロック ジッタを効率的に軽減し、高周波 AC シグナル チェーンの性能(SNR)を最大化

特長
  • 18 ビット、2Msps、1 チャネル、差動入力、絶縁型データ アクイジション(DAQ)システム
  • ADS9110 の multiSPI™ デジタル インターフェイスを活用し、2MSPS のサンプリング レートを実現するとともに低い SPI データ レートを維持
  • ソース同期 SPI データ伝送モードによりアイソレータの伝搬遅延を最小化し、サンプリング レートを向上
  • アイソレータに起因するジッタを低減する手法により、12dB の SNR を改善 (100kHz Fin、2MSPS)
  • 理論と計算、部品選択、PCB 設計、測定結果を含むテスト済みリファレンス デザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB85A.PDF (4089 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRL59.PDF (467 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL58.PDF (81 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRL61A.ZIP (25672 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCC14.ZIP (682 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRL60.PDF (3526 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRL57A.PDF (3438 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA378ゼロドリフト シリーズ、低ノイズ、900kHz、RRIO (レール ツー レール入出力)、高精度オペアンプ

データシート: PDF
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14203リード付き表面実装 TO パッケージ、SIMPLE SWITCHER®、6V ~ 42V、3A、パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

SN65LVDS4500Mbps LVDS シングル、高速レシーバ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
発振器

LMK61E2超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS9110拡張シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA625SAR ADC ドライバ向け、電力スケーリング機能搭載、広帯域、高精度、低ノイズ、低歪みアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
トランス ドライバ

SN6505Aソフト スタート機能搭載、絶縁型電源向け、低ノイズ、1A、160kHz トランス ドライバ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV3012リファレンス搭載、低消費電力コンパレータ (プッシュプル)

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7842最高絶縁定格、クワッドチャネル、2/2、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7840最高絶縁定格、クワッドチャネル、4/0、強化絶縁型デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
I2C アイソレータ

ISO15412.5kVrms、絶縁型単方向クロック、双方向 I2C アイソレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 18-Bit, 2-MSPS Isolated Analog Acquisition Reference Design for Maximum SNR (Rev. A) 2016/04/01

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
ADS9110EVM-PDK ADS9110 拡張 SPI 搭載、18 ビット、2MSPS、1 チャネル SAR ADC 向けのパフォーマンス・デモ・キット

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-01035 最大 SNR とサンプル レートのためにジッタを最適化する 20 ビット絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン TIDA-01037 アイソレータの最適化によって SNR とサンプルレートを最大化する、20 ビット、1MSPS のデータ収集リファレンスデザイン TIDA-01050 18 ビット SAR(逐次比較型)データ コンバータ向けに最適化されたアナログ フロント エンド DAQ(データ アクイジション)システムのリファレンス デザイン TIDA-01051 自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ スループットを最適化するリファレンス デザイン TIDA-01052 負電源を使用してフルスケールの THD を改善する ADC ドライバのリファレンスデザイン TIDA-01053 ダイナミック レンジの広い計測を行うために、THD、ノイズ、SNR を最適化する、ADC ドライバのリファレンス デザイン TIDA-01054 高性能 DAQ システム内のEMIの影響を除去するマルチレール電源のリファレンス デザイン TIDA-01055 高性能 DAQ システム用の ADC 基準電圧バッファ最適化のリファレンス デザイン TIDA-01056 電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ のリファレンス デザイン TIDA-01057 20 ビット ADC への真の 10Vpp 差動入力に対応し、信号ダイナミック レンジを最大化するリファレンス デザイン TIPD113 データ取得、10kHz AC、35mW、18 ビット、1Msps TIPD115 データ取得最適化、最小歪み、最小ノイズ、18 ビット、1Msps

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。