TIDA-01051
自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ スループットを最適化するリファレンス デザイン
TIDA-01051
概要
TIDA-01051 リファレンス デザインは、自動試験機器(ATE)などの非常にチャネル数の多いデータ アクイジション(DAQ)システムのチャネル密度、統合、消費電力、クロック ディストリビューション、シグナル チェーン性能を最適化します。TI の DS90C383B などのシリアライザを使用して、多くの同時サンプリング ADC の出力を複数の LVDS ラインとして組み合わせることにより、ホスト FPGA が処理する必要のあるピン数を大幅に低減できます。 その結果、単一 FPGA による非常に多くの DAQ チャネル処理が可能になり、ボード配線の複雑さを大幅に軽減できます。
特長
- 2 チャネルの 20 ビット逐次比較型 (SAR) ADC (最大 28 チャネルに拡大可能)
- 3 レベルのマルチプレクサ ツリー(ADC あたり最大 64 チャネル)
- シリアライズされた ADC 出力データを使用しスループットを改善します
- リピート可能なチャネル数の多いシステム向けのモジュール型フロント エンド リファレンス デザイン
- 最大 ±/-12V の入力信号 (+/-24Vpp 差動)
産業用
- LCD テスト
- オシロスコープ(DSO):モジュール型
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オシロスコープ(DSO):卓上
- オフロード車両向け HMI とディスプレイ・システム
- ソース・メジャー・ユニット(SMU)
- デジタイザ (50MSPS 超)
- デジタイザ (50MSPS 超)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ(DMM)
- メモリと半導体の試験装置
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- 包括的権限デジタル・エンジン制御 (FADEC)
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 卓上デジタル・マルチメータ(DMM)
- 産業用ロボットのワイヤレス・ティーチ・ペンダント
- 産業用ロボットの有線ティーチ・ペンダント
- 車載インターフェイスと通信向けハードウェア イン ザ ループ (HIL) テスタ
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 電子戦
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQI9.PDF (108 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A3001-EP — エンハンスド製品、負の入力電圧範囲 (VIN)、200mA、超低ノイズ、高 PSRR、LDO レギュレータ
データシート:
PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53635-Q1 — 車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | チャネル数が非常に多い自動テスターでFPGAの活用率とデータ・ スループットを最適化するリファレンス・デザイン | 英語版 | 2017/12/01 |