TIDA-01056

電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ のリファレンス デザイン

TIDA-01056

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは高性能データ アクイジション (DAQ) システム向けで、LMS3635-Q1 降圧コンバータを使用することで、消費電力を低減し、スイッチング レギュレータが引き起こす EMI の影響を最小化するために、電力段を最適化します。  このリファレンス デザインは、LM53635 降圧コンバータと比較して、ほとんどの軽負荷電流時の効率が 7.2% 向上し、125.25dB SFDR、99dB SNR、16.1 ENOB を実現しています。

特長
  • DC から DC への EMI がシステム性能に及ぼす影響を最小化する電源設計
  • 2 つの 20 ビット逐次比較型 ADC チャネル
  • リピート可能なチャネル数の多いシステム向けのモジュール型フロント エンド リファレンス デザイン
  • 最大 ±4V の入力信号 (8Vpp 差動)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU469.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRV02.PDF (810 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV01.PDF (124 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV04.ZIP (2609 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEC5.ZIP (1603 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV03.PDF (3442 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRV00.PDF (900 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14202リード付き SMT-TO パッケージ封止の SIMPLE SWITCHER® 6V ~ 42V、2A 電源モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14203リード付き表面実装 TO パッケージ、SIMPLE SWITCHER®、6V ~ 42V、3A、パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM7705低ノイズ、負のバイアス ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74AUP1G80低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA827低ノイズ、高精度、JFET入力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
発振器

LMK61E2超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A3001-EPエンハンスド製品、負の入力電圧範囲 (VIN)、200mA、超低ノイズ、高 PSRR、LDO レギュレータ

データシート: PDF
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA625SAR ADC ドライバ向け、電力スケーリング機能搭載、広帯域、高精度、低ノイズ、低歪みアンプ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AHC1G04シングル 2V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14201リード付き表面実装 TO パッケージ、SIMPLE SWITCHER®、6V ~ 42V、1A、パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
クロック バッファ

LMK00804B低スキュー、1 ~ 4 マルチプレクス、差動 / LVCMOS 入力、LVCMOS / TTL 出力、ファンアウト バッファ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8900B内部 VREF バッファと内部 LDO と Enhanced SPI (eSPI) 搭載、20 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM557475V、0.5A 降圧スイッチング レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMS3635-Q13.5A、36V、400kHz、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM460013.5 ~ 60V、1A の同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF6041バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、4.096V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド EMIの最小化と電源効率の最適化を実現する20ビット、1MSPS DAQのリファレンス・デザイン 英語版 2018/01/10
技術記事 Powering up the performance of sensitive test and measurement systems PDF | HTML 2017/10/17

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00732 最大の SNR とサンプリング レートを実現する、18 ビット、2Msps の絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン TIDA-01035 最大 SNR とサンプル レートのためにジッタを最適化する 20 ビット絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン TIDA-01037 アイソレータの最適化によって SNR とサンプルレートを最大化する、20 ビット、1MSPS のデータ収集リファレンスデザイン TIDA-01050 18 ビット SAR(逐次比較型)データ コンバータ向けに最適化されたアナログ フロント エンド DAQ(データ アクイジション)システムのリファレンス デザイン TIDA-01051 自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ スループットを最適化するリファレンス デザイン TIDA-01052 負電源を使用してフルスケールの THD を改善する ADC ドライバのリファレンスデザイン TIDA-01053 ダイナミック レンジの広い計測を行うために、THD、ノイズ、SNR を最適化する、ADC ドライバのリファレンス デザイン TIDA-01054 高性能 DAQ システム内のEMIの影響を除去するマルチレール電源のリファレンス デザイン TIDA-01055 高性能 DAQ システム用の ADC 基準電圧バッファ最適化のリファレンス デザイン TIDA-01057 20 ビット ADC への真の 10Vpp 差動入力に対応し、信号ダイナミック レンジを最大化するリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。