TIDA-01035
最大 SNR とサンプル レートのためにジッタを最適化する 20 ビット絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン
TIDA-01035
概要
TIDA-01035 は、20 ビット、1 MSPS の絶縁アナログ入力データ取得リファレンス デザインであり、デジタル絶縁データ取得システムに典型的な性能上の課題を解決し最適化する方法を示しています。
- 絶縁境界を越えた ADC サンプル クロック ジッタを効果的に低減することで、高周波 AC 信号チェーンの性能 (SNR および THD) が大幅に向上します
- デジタル絶縁器によって生じる伝搬遅延を排除 / 最小化することで、サンプル レートを最大化します
- ジャンパを用いて、ジッタ低減技術の有無で性能を評価するオプションを提供します
- 絶縁器による付加ジッタがデータ スループットに与える影響を詳細に示すタイミング解析を含みます
特長
- 絶縁型 20 ビット、 1 MSPS 、単一チャンネル差動入力データ取得 (DAQ) システム
- ジッタ低減技術により、高周波入力信号 (100kHz Fin、 1MSPS) に対してシステム レベルの SNR を 18dB 以上改善
- (絶縁 ADC 側の) ロジックを簡素化することで、高消費電力や複雑な PLL ソリューションの必要性を排除
- ADS8900B ADC の革新的な multiSPI™ および ADC マスター/ ソース同期モードのデジタル インターフェイスを用いて、低 SPI CLK レートを維持しつつ 1 MSPS のサンプリング レートを実現
- 理論、計算、コンポーネントの選択、 PCB の設計、測定結果を記載
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRPA6.PDF (238 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 20-bit, 1 MSPS Isolated Data Acquisition (DAQ) Optimizing Jitter Design Guide (Rev. A) | 2017/01/17 | |||
| アプリケーション・ノート | Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) | 2016/09/19 | ||||
| アプリケーション・ノート | Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) | 2007/05/23 |