TIDA-01036
高 Q アクティブ作動バンドパス フィルタ、リファレンス デザイン、計装機器認証用
TIDA-01036
概要
TIDA-01036 は、高品質係数 (Q 値) アクティブ差動バンドパス フィルタのリファレンス デザインです。こうしたフィルタは、信号源の信号対雑音比を改善するため、データ アクイジション (DAQ) モジュールのテストに使用できます。このフィルタは、DAQ システムのアナログ フロント エンドのシグナル コンディショニング回路を設計するためにも使用できます。
特長
- 差動入力フィルタは高品質で最大 100kHz の中心周波数をサポート
- 低歪みと高い信号対雑音比を重視した設計の完全差動アンプ (FDS)
- 高品質係数を実現するために、マルチ フィードバック トポロジ (MFT) を使用
- 高性能デバイスの特性評価 (A/D と D/A) と検証
- かさばる高次パッシブ フィルタを置き換えるコンパクトなソリューション
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRNX6.PDF (92 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | High-Q Active Differential Band-Pass Filter Reference Design (Rev. A) | 2016/03/28 | |||
| アプリケーション・ノート | Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) | 2016/09/19 | ||||
| アプリケーション・ノート | Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) | 2007/05/23 |