ADS9110EVM-PDK

ADS9110 拡張 SPI 搭載、18 ビット、2MSPS、1 チャネル SAR ADC 向けのパフォーマンス・デモ・キット

ADS9110EVM-PDK

ご注文はこちら

概要

The ADS9110 evaluation module (EVM) performance demonstration kit (PDK) is a platform for evaluating the performance of the ADS9110 successive-approximation register analog-to-digital converter (SAR ADC). The ADS9110EVM-PDK includes the ADS9110 EVM board, the PHI controller board, and accompanying computer software that enables the user to communicate with the ADC over a universal serial bus (USB), capture data, and perform data analysis.

特長
  • Includes hardware and software required for diagnostic testing, as well as accurate performance evaluation of the ADS9110 ADC
  • No external power supply required
  • Ships with PHI EVM controller that provides a convenient interface to the EVM over USB 2.0 (or higher) for power delivery, as well as digital input/output
  • Easy-to-use evaluation software for Microsoft® Windows® 7/8/10 operating systems
  • Software suite includes graphical tools for data capture, output code histogram generation, and linearity analysis, as well as provision for exporting data to text file for post processing

  • ADS9110 evaluation module
  • PHI controller board
  • USB cable

高精度 ADC
ADS9110 拡張シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ADS9110EVM-PDK — ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ADS9110EVM-PDK ADS9110 performance demonstration kit for 18-bit, 2-MSPS, one-channel SAR ADC with enhanced SPI

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SBAC140 — ADS9110EVM-PDK Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
ADS9110EVM-PDK ADS9110 拡張 SPI 搭載、18 ビット、2MSPS、1 チャネル SAR ADC 向けのパフォーマンス・デモ・キット
ダウンロードオプション

SBAC140 ADS9110EVM-PDK Software

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2018/09/03
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
ADS9110EVM-PDK ADS9110 拡張 SPI 搭載、18 ビット、2MSPS、1 チャネル SAR ADC 向けのパフォーマンス・デモ・キット

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sbac140 or www.ti.com/lit/xx/sbac140a/sbac140a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SBAC140. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ADS9110EVM-PDK User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025/07/29
証明書 ADS9110EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
その他の技術資料 Quick Start Guide: ADS9110EVM-PDK 2015/07/23