TIDA-01054
高性能 DAQ システム内のEMIの影響を除去するマルチレール電源のリファレンス デザイン
TIDA-01054
概要
TIDA-01054 リファレンス デザインは LM53635 降圧コンバータを使用し、16 ビット超のデータ アクイジション(DAQ)システムに EMI がもたらす性能低下の影響を排除します。この降圧コンバータは、不要な EMI ノイズによる劣化を抑えながら、基板スペースを節約しつつ、電源ソリューションを信号経路の近くに配置することを可能にします。このリファレンス デザインにより、20 ビットの1MSPS 逐次比較型(SAR)ADC を使用する場合に、100.13dB のシステム SNR 性能を実現できます。これは、外部電源を使用する場合の 100.14dB という SNR 性能に匹敵する値です。
特長
- DC から DC への EMI がシステム性能に及ぼす影響を最小化する電源設計
- 2 つの 20 ビット逐次比較型 ADC チャネル
- リピート可能なチャネル数の多いシステム向けのモジュール型フロント エンド リファレンス デザイン
- 最大 ±-4V の入力信号 (8Vpp 差動)
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRSM5A.PDF (79 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7A3001-EP — エンハンスド製品、負の入力電圧範囲 (VIN)、200mA、超低ノイズ、高 PSRR、LDO レギュレータ
データシート:
PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM53635-Q1 — 車載対応、3.5A、36V、2.1MHz、同期整流降圧 DC/DC コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 高性能DAQシステム内のEMIの影響を除去するマルチレール電源 のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2018/04/30 | ||
| 技術記事 | Powering up the performance of sensitive test and measurement systems | PDF | HTML | 2017/10/17 |