TIDA-01053

ダイナミック レンジの広い計測を行うために、THD、ノイズ、SNR を最適化する、ADC ドライバのリファレンス デザイン

TIDA-01053

設計ファイル

概要

TIDA-01053 は ADC ドライバのリファレンス デザインで、ダイナミック レンジの広い計測を行うために THD、ノイズ、システム全体の SNR を最適化します。ADC 入力の静電容量が高いため、安定性、低ノイズ、大電流駆動能力、低高調波歪み性能を同時に実現するための、ドライバ設計と部品選択プロセスに特有の課題が存在します。このリファレンス デザインは ADC 駆動の際に完全差動アンプ、または 2 個のシングルエンド アンプを使用する場合の性能上のメリットを示します。

特長
  • 最高のノイズ/THD 特性を実現する ADC ドライバ設計
  • 完全差動ドライバ
  • デュアル オペアンプ構成
  • スタンドアロン ドライバ向けノイズ/ THD 測定
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCL4.PDF (3996 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRQJ5.PDF (163 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQJ4.PDF (66 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQJ7.ZIP (2231 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDB9.ZIP (401 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQJ6.PDF (700 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRQJ3.PDF (237 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF6050バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、5V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA625SAR ADC ドライバ向け、電力スケーリング機能搭載、広帯域、高精度、低ノイズ、低歪みアンプ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4551低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ADC Driver Ref Design Optimizing THD, Noise, and SNR for High Dynamic Range 2017/04/17

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00732 最大の SNR とサンプリング レートを実現する、18 ビット、2Msps の絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン TIDA-01035 最大 SNR とサンプル レートのためにジッタを最適化する 20 ビット絶縁型データ アクイジションのリファレンス デザイン TIDA-01037 アイソレータの最適化によって SNR とサンプルレートを最大化する、20 ビット、1MSPS のデータ収集リファレンスデザイン TIDA-01050 18 ビット SAR(逐次比較型)データ コンバータ向けに最適化されたアナログ フロント エンド DAQ(データ アクイジション)システムのリファレンス デザイン TIDA-01051 自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ スループットを最適化するリファレンス デザイン TIDA-01052 負電源を使用してフルスケールの THD を改善する ADC ドライバのリファレンスデザイン TIDA-01054 高性能 DAQ システム内のEMIの影響を除去するマルチレール電源のリファレンス デザイン TIDA-01055 高性能 DAQ システム用の ADC 基準電圧バッファ最適化のリファレンス デザイン TIDA-01056 電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ のリファレンス デザイン TIDA-01057 20 ビット ADC への真の 10Vpp 差動入力に対応し、信号ダイナミック レンジを最大化するリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。