TIDA-01052

負電源を使用してフルスケールの THD を改善する ADC ドライバのリファレンスデザイン

TIDA-01052

設計ファイル

概要

TIDA-01052 リファレンス デザインは、アナログ フロント エンド ドライバ アンプでグランドの代わりに負の電圧レールを使用する際に見られるシステム性能の向上を実現します。このコンセプトはすべてのアナログ フロント エンドに該当しますが、ここでは特に自動試験機器を対象としています。

特長
  • 負のレール入力(NRI)、レール ツー レール出力(RRO)
  • 広い出力同相制御範囲
  • 低消費電力
  • 高い THD (全高調波歪み)、SNR (信号対雑音比)、および ENOB (有効ビット数)
  • AFE (アナログフロントエンド) のデュアル電源によりシステム性能を最大化
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCK3A.PDF (2067 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRP82.PDF (3863 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRP81.PDF (247 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRP84.ZIP (11143 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD11.ZIP (1181 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRP83.PDF (7170 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRP80.PDF (2359 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14202リード付き SMT-TO パッケージ封止、SIMPLE SWITCHER®、6V ~ 42V、2A パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14203リード付き表面実装 TO パッケージ封止、SIMPLE SWITCHER®、6 ~ 42V、3A パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM7705低ノイズ、負のバイアス ジェネレータ

データシート: PDF | HTML
D タイプ フリップ フロップ

SN74AUP1G80低消費電力、シングル、ポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA827低ノイズ、高精度、JFET入力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
発振器

LMK61E2超低ジジッタ、EEPROM プログラマブル発振器、医療用画像処理と試験/測定向け

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A3001-EPエンハンスド製品、負の入力電圧範囲 (VIN)、200mA、超低ノイズ、高 PSRR、LDO レギュレータ

データシート: PDF
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA625SAR ADC ドライバ向け、電力スケーリング機能搭載、広帯域、高精度、低ノイズ、低歪みアンプ

データシート: PDF | HTML
反転バッファとドライバ

SN74AHC1G04シングル 2V ~ 5.5V インバータ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4551低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ14201リード付き表面実装 TO パッケージ封止、SIMPLE SWITCHER®、6 ~ 42V、1A パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS8910BVREF バッファ、LDO、強化 SPI インターフェイス搭載、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
クロック・バッファ

LMK00804B低スキュー、1 ~ 4 マルチプレクス、差動 / LVCMOS 入力、LVCMOS / TTL 出力、ファンアウト・バッファ

データシート: PDF | HTML
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM557475V、0.5A 降圧スイッチング・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF6050バッファ内蔵、イネーブル・ピン搭載、5V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A47イネーブル搭載、1A、36V、低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ADC Driver Reference Design Improving Full Scale THD Using Negative Supply (Rev. A) 2016/03/16

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00732 最大の SNR とサンプリング・レートを達成する 18 ビット、2Msps 絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン TIDA-01035 最大 SNR とサンプル・レートのためにジッタを最適化する 20 ビット絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン TIDA-01037 アイソレータの最適化によって SNR とサンプルレートを最大化する、20 ビット、1MSPS のデータ収集リファレンスデザイン TIDA-01050 18 ビット SAR(逐次比較型)データ・コンバータ向けに最適化されたアナログ・フロント・エンド DAQ(データ・アクイジション)システムのリファレンス・デザイン TIDA-01051 自動試験装置向け、FPGA 使用とデータ スループットを最適化するリファレンス デザイン TIDA-01053 ダイナミック レンジの広い計測を行うために、THD、ノイズ、SNR を最適化する、ADC ドライバのリファレンス デザイン TIDA-01054 高性能 DAQ システム内のEMIの影響を除去するマルチレール電源のリファレンス デザイン TIDA-01055 高性能 DAQ システム用の ADC 基準電圧バッファ最適化のリファレンス デザイン TIDA-01056 電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ のリファレンス デザイン TIDA-01057 20 ビット ADC への真の 10Vpp 差動入力に対応し、信号ダイナミック レンジを最大化するリファレンス デザイン TIPD211 試験 / 計測向け、20 ビット、1MSPS、4 チャネル、小型フォーム・ファクタ設計のリファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。