TIPD211
テストおよび測定アプリケーション用の 20 ビット、 1MSPS、 4 チャネルの小型フォーム ファクタ設計のリファレンス デザイン
TIPD211
概要
混合信号 SOC テスタ、メモリ テスタ、バッテリ テスタ、液晶 (LCD) テスタ、ベンチトップ機器、高密度デジタルカード、高密度電源カード、 X 線装置、MRI などのエンド機器では、低消費電力かつ小型基板でありながら、優れた DC および AC 性能を備えた複数の高速同時サンプリング チャンネルが必要です。この設計の提案ソリューションでは、高性能 SAR ADC (ADS8910B)、精密アンプ (OPA2625)、および精密電圧リファレンス (REF5050) を使用しています。
特長
- 18 ビット、1 MSPS、4 チャネル同時サンプリング データ アクイジションシステム
- 各チャネルの 18 ビット NMC DNL および ±0.5 LSB INL 線形性性能
- 各チャンネルに 2kHz 正弦波入力で、 101dB SNR、 124dB THD
- 110dB を超えるチャネル間絶縁
- この回路は検査済で、スタート ガイドも付属しています。
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMU5A.PDF (68 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | 20-Bit, 1-MSPS, 4-Ch Small-Form Factor Design for Test and Measurements (Rev. B) | 2016/11/28 |