TIPD113

データ取得、10kHz AC、35mW、18 ビット、1Msps

概要

この 検証済み設計は、1MSPS のスループットを発揮する 18 ビットの逐次比較型 ADC である ADS8881 を使用した高性能データ・アクイジション・システム(DAQ)を示しています。この設計は、10KHz のフルスケール正弦波入力信号用の最小の消費電力ソリューションを実現するように最適化されています。総消費電力が 35mW 未満であるこの設計は、16 ビットを超える有効分解能を実現できるよう最適化されています。ADC の入力ドライバでは、低消費電力、低ノイズ、およびリニア・レール・ツー・レール入出力動作に OPA320 が使用されます。リファレンス・バッファ・ドライブは、THS4281 と OPA333 で構築された複合バッファを利用し、最小の消費電力で目的の性能を実現します。

特長
  • 18 ビット、1Msps のサンプリング・レート
  • DC、10kHz AC
  • 低消費電力および低ノイズ用に最適化
  • 電源:35mW@AVDD = 5V
  • ADS8881(18 ビット、1Msps の逐次比較型 ADC)、OPA2320(入力)、および THS4281 + OPA333 + REF5045(リファレンス)の利用
この検証済み設計の内容
  • 動作原理
  • コンポーネントのセレクション
  • TINA-TI シミュレーション
  • 回路図と PCB レイアウト
  • 検証と実測性能
  • 変更オプション
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR202A.PDF (99 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC152.ZIP (1530 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLAC583.ZIP (3425 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR201A.PDF (175 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度 ADC

ADS8881真の差動入力、SPI インターフェイス搭載、デイジーチェーン対応、18 ビット、1MSPS、1 チャネル SAR ADC

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

THS4281超低消費電力、高速、レール ツー レール入出力、電圧帰還オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2320デュアル、高精度、ゼロ クロスオーバ、20MHz、0.9pA の Ib (バイアス電流)、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA333マイクロパワー、1.8V、17μA、ゼロドリフト CMOS 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF6045バッファ内蔵、イネーブル ピン搭載、4.5V、5ppm/℃ の高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア

サポート・ソフトウェア

TIDC153 — TIPD113 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD113 データ取得、10kHz AC、35mW、18 ビット、1Msps
ダウンロードオプション

TIDC153 TIPD113 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2013/09/19
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD113 データ取得、10kHz AC、35mW、18 ビット、1Msps

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc153 or www.ti.com/lit/xx/tidc153/tidc153.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC153. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド 18-Bit, 1-MSPS Data Acquisition (DAQ) Block Optimized for Lowest Power (Rev. C) 2017/02/17

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・ツール
TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。