14-24-LOGIC-EVM
14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM
概要
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
特長
- このボードは、多様な評価に対応する設計を採用しています。
- 多様なロジック デバイスをサポート
- ヘッダ、テスト ポイント、バイパス コンデンサ
AND ゲート
D タイプ フリップ フロップ
D タイプ ラッチ
JK フリップ フロップ
NAND ゲート
NOR ゲート
OR ゲート
XNOR (排他 NOR) ゲート
XOR (排他 OR) ゲート
その他のラッチ
カウンタ
グランド レベルシフタ
コンフィギュラブル ゲート
シフト レジスタ
デジタル デマルチプレクサ / デコーダ
デジタル マルチプレクサ / エンコーダ
パルス、および遅延ジェネレータ
反転バッファとドライバ
専用ロジック IC
汎用トランシーバ
複合ゲート
電圧レベル シフタ
電圧変換ゲート
電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ
非反転バッファとドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — Logic product generic evaluation module for 14-pin to 24-pin D, DB, DGV, DW, DYY, NS and PW packages
14-24-LOGIC-EVM — Logic product generic evaluation module for 14-pin to 24-pin D, DB, DGV, DW, DYY, NS and PW packages
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | 14-24-Logic-EVM User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/09/06 | ||
| 証明書 | 14-24-LOGIC-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023/02/01 |