Evaluate the CC1125 Transceiver
Evaluate CC1125 performance with our development kits, evaluation modules, and evaluation boards.
开发套件
CC1125DK — CC1125 开发套件
支持的产品和硬件
CC1125DK — CC1125 开发套件
版本: null
发布日期:
子卡
CC1120EMK-169 — CC1120 评估模块套件 169MHz
Evaluating operation of CC1120 for the 169 MHz band.
支持的产品和硬件
CC1120EMK-169 — CC1120 评估模块套件 169MHz
版本: null
发布日期:
子卡
CC1120EMK-420-470 — CC1120 评估模块套件 420-470MHz
Evaluating operation of CC1120 in the 420 to 470 MHz range.
子卡
CC1175EMK-868-915 — CC1175 评估模块套件 868-915MHz
Evaluating operation of the CC1175 in the 868 to 915 MHz range.
子卡
CC1120EMK-868-915 — CC1120 评估模块套件 868-915MHz
Evaluating operation of CC1120 in the 868 to 915 MHz range.
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
CC1120EMK-868-915 — CC1120 评估模块套件 868-915MHz
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
评估板
SMARTRFTRXEBK — SmartRF 收发器评估板
Evaluating evaluation module kits without the CC1120DK.
评估板
BOOSTXL-CC1120-90 — 适用于应用的 BoosterPack(902MHz 至 928MHz)
评估板
BOOSTXL-CC1125 — 适用于 868MHz/915MHz 应用的 CC1125 BoosterPack
接口适配器
BOOST-CCEMADAPTER — EM 适配器 BoosterPack
支持的产品和硬件
硬件开发
参考设计
BOOST-CCEMADAPTER — EM 适配器 BoosterPack
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
硬件编程工具
MSP-FET — MSP430 闪存仿真工具
支持的产品和硬件
MSP-FET — MSP430 闪存仿真工具
版本: null
发布日期:
计算工具
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
Sub-1GHz 收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
子卡
开发套件
接口适配器
评估板
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
版本: 2.32.0
发布日期: 2024-12-20
SHA-256 校验和
产品
MSP430 微控制器
Sub-1GHz 收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
子卡
开发套件
接口适配器
评估板
文档
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
新增功能
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes