MSP432-DEBUGGERS
MSP432 的调试器
MSP432-DEBUGGERS
概述
根据设计,MSP432 MCU 可与德州仪器 (TI) 及第三方供应商的各种调试器结合使用。
- 德州仪器 (TI):
- XDS100v2:
- Spectrum Digital XDS100v2 是面向 TI 处理器的第二代 XDS100 系列调试探针(仿真器)。在所有 XDS 系列调试探针中,XDS100 系列的成本最低,同时该系列支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1)。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。
- XDS200:
- Spectrum Digital XDS200 是面向 TI 处理器的 XDS200 系列调试探针(仿真器)的第一款模型。XDS200 系列介于超低成本的 XDS100 和高性能的 XDS560v2 之间,在低成本和高性能之间实现了平衡。此外,对于带有嵌入式缓冲跟踪器 (ETB) 的所有 ARM 和 DSP 处理器,所有 XDS 调试探针均支持核心和系统跟踪。
- XDS560vs(USB 和以太网调试探针、USB 调试探针):
- XDS560v2 System Trace 是面向 TI 处理器的 XDS560v2 系列高性能调试探针(仿真器)的第一款模型。XDS560v2 是 XDS 系列调试探针中性能最高的一款,同时支持传统 JTAG 标准 (IEEE1149.1) 和 cJTAG (IEEE1149.7)。
- XDS100v2:
- IAR-IJet:
- 通过 JTAG 和 SWD/SWO,I-jet 提供了快速调试平台。它能以高精度测量目标功耗,支持在 IAR Embedded Workbench 中进行功率调试。I-jet 支持所有的 ARM 和 ARM-Cortex 核心。
- Keil 调试器(ULINK2、ULINKpro):
- ULINK2 和 ULINKpro 与 MDK Version 5 配合使用,可对 Cortex-M 器件进行出色调试。您可控制处理器、设置断点和读/写存储器内容,所有这些操作均可在处理器处于全速运行状态下进行。
- SEGGER J-Link(不同探针):
- J-Link 调试探针拥有高达 3MB/s 的 RAM 下载速度和刷新纪录的闪存加载程序,并且能够在 MCU 闪存中设置无限数量的断点,毫无疑问是您优化调试和闪存编程体验的不二选择。J-Link 受 IAR EWARM、CCS 和 Keil µVision 支持。
特性
Tool | CCS Windows | CCS Linux | CCS MacOS | CCS Cloud | IAR EWARM | Keil µVision | Energia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XDS-110ET (LaunchPad) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
XDS100 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
XDS200 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
SEGGER J-Link | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
Keil Ulink 2 | 支持 | ||||||
Keil Ulink Pro | 支持 | ||||||
IAR I-Jet | 支持 |
- Debugger options for MSP432 MCUs from Texas Instruments, IAR, Keil and SEGGER for MSP432 MCUs
Arm Cortex-M4 MCU
立即订购并开发
硬件编程工具
MSP-FET — MSP430 闪存仿真工具
支持的产品和硬件
调试探针
TMDSEMU110-U — XDS110 JTAG 调试探针
支持的产品和硬件
调试探针
TMDSEMU200-U — XDS200 USB 调试探针
支持的产品和硬件
调试探针
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ software v2 system trace USB debug probe
支持的产品和硬件
TMDSEMU560V2STM-U — XDS560™ software v2 system trace USB debug probe
调试探针
TMDSEMU560V2STM-UE — XDS560v2 系统跟踪 USB 和以太网调试探针
支持的产品和硬件
调试探针
I-JET — IAR 提供的调试探针
I-JET — IAR 提供的调试探针
调试探针
TMS320-XDS100-V3 — MSP432 的调试器
TMS320-XDS100-V3 — MSP432 的调试器
调试探针
ULINK2 — Keil 提供的调试元件
ULINK2 — Keil 提供的调试元件
调试探针
ULINKPRO — Keil 提供的调试元件和跟踪元件
ULINKPRO — Keil 提供的调试元件和跟踪元件
调试探针