CC1125EM-868-RD

ETSI 1 类射频布局参考设计

CC1125EM-868-RD

设计文件

概述

这一针对 CC1125 的参考设计展示了如何在 868 MHz 频带中成功进行射频布局和滤波以符合 ETSI 1 类要求。

特性
  • 推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局
  • PCB 层叠
  • 射频去耦
  • 组件类型和值
  • 组件制造商
下载 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDR230.PDF (52 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SWRR097.ZIP (624 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR229.PDF (403 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799具有低噪声和使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
Sub-1GHz 收发器

CC1125适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

开发套件

CC1125DK — CC1125 开发套件

The CC1125 development kit provides a complete hardware performance testing and software development platform for TI's Sub-1 GHz Performance Line devices and CC1125 specifically. The development kit comes with a pre-programmed packet error rate test. RF range and robustness can be tested with (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
CC1125EM-868-RD ETSI 1 类射频布局参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC1125DK CC1125 开发套件

close
最新版本
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
CC1125EM-868-RD ETSI 1 类射频布局参考设计

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
应用手册 Asynchronous channel hopping system for FCC 15.247 compliance 2015-7-7
应用手册 AN122 – CC1125 Operating in 25 kHz Channels at 869 MHz ETSI Category 1 2013-3-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持