LP-CC2651P3
适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2651P3 LaunchPad™ 开发套件
LP-CC2651P3
概述
此 LaunchPad™ 开发套件用于加快 SimpleLink™ 多标准 CC2651P3 无线 MCU(支持 Bluetooth®、Zigbee® 和 Thread)的开发进程。SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 软件开发套件 (SDK) 提供软件支持。
特性
- 通过 BoosterPack™ 插件模块连接器访问所有 I/O 信号
- 通过智能手机上的低功耗蓝牙将 LaunchPad 连接到云
- 通过 SimpleLink Starter 应用程序实现 LaunchPad 固件无线升级
- Micro USB 电缆
- 快速入门指南
低功耗 2.4GHz 产品
立即订购并开发
LP-CC2651P3 — 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2651P3 LaunchPad™ 开发套件
LP-CC2651P3 — 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2651P3 LaunchPad™ 开发套件
TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack Gateway Linux Software Development Kit
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
开发套件
评估板
TI-15-4-STACK-GATEWAY-LINUX-SDK — TI 15-4-Stack Gateway Linux Software Development Kit
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
TI 15.4-Stack is an IEEE 802.15.4-based software stack part of the SimpleLink Low Power F2 SDK that supports a Star network topology for wireless applications. TI 15.4-Stack provides a complete end-to-end wireless application development solution to reduce time and cost of getting your product to market.
新增功能
- Add CC13x2x7 Support to the Serial Boot Loader
- CC13xx-sbl application supports CC13X4 LP devices
- Add support for MCUboot images to the 15.4 Linux Gateway
SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Wi-Fi 产品
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
开发套件
评估板
SIMPLELINK-CONNECT — SimpleLink Connect App for the SimpleLink Low Power SDKs
Apple App Store
Google App Store
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
Wi-Fi 产品
低功耗 2.4GHz 产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
The SimpleLink Connect Mobile app is an example Bluetooth® Low Energy application for mobile devices that works with:
- CC13xx and CC26xx devices running the SimpleLink Low Power SDK
- CC33xx devices attached to a host running the CC33XX Software.
The app provides a baseline for users to quickly build their own mobile apps, using iOS or Android. Source code is provided enabling easy customization.
Features:
- iOS compatible Bluetooth® Low Energy phone app and source code
- Android™ compatibly Bluetooth® Low Energy phone app and source code
新增功能
- Dedicated screens for CGM profile, Glucose profile, and Wi-Fi Provisioning over BLE.
- Option to filter the scan list by service UUID and by BD address.
- Revised navigation flow to directly access the service-specific screen, with an option to switch back to the characteristic view.
- Ability to configure a generic URL as the firmware repository, not limited to GitHub.
- Updated settings view with configuration options separated into different screens.
SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy
支持的产品和硬件
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
SIMPLELINK-ACADEMY-CC13XX-CC26XX — SimpleLink™ CC13xx and CC26xx Academy
产品
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
开发套件
评估板
发布信息
Initial release of the SimpleLink CC13xx CC26xx Academy
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
Sub-1GHz 收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
子卡
开发套件
接口适配器
评估板
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
产品
MSP430 微控制器
Sub-1GHz 收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
子卡
开发套件
接口适配器
评估板
文档
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
新增功能
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
设计文件
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
应用手册 | CC2538、CC13xx 和 CC26xx 串行引导加载程序接口 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2024-8-19 | |
数据表 | CC2651P3 具有集成式功率放大器的SimpleLink™ 单协议 2.4GHz 无线 MCU 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-4-1 | |
证书 | LP-CC2651P3 | 2021-10-27 | ||||
更多文献资料 | LaunchPad CC2651P3 Quick Start Guide | 2020-11-12 | ||||
应用手册 | TI-15.4 Stack Frequency Hopping Mode FCC Compliance (Rev. A) | 2017-2-28 |