CC2541DK-MINI
CC2541 迷你开发套件
CC2541DK-MINI
概述
CC2541DK-MINI 开发套件提供工作参考设计,用于开发基于德州仪器 (TI) CC2541 的单模蓝牙 低耗能 (BLE) 应用软件。附带的“密钥卡”电路板可用作 BLE 外设,且包含可根据不同应用定制的可更改软件。使用 BTool(Windows PC 应用)以及附带的 USB 软件狗,可以在开发定制应用的同时,测试和验证德州仪器 (TI) 的 CC2540 蓝牙堆栈。
特性
套件包含以下硬件组件:
1 个 CC2540 USB 软件狗:此器件将用作 BLE 主设备。它连接 Windows PC 的 USB 端口,并预先载入了主设备演示应用软件。
1 张 CC2541 密钥卡:此器件将用作 BLE 从属设备。密钥卡可以安装在随附的塑料外壳内。它使用一颗 CR2032 钮扣电池供电,并包含双色 LED、蜂鸣器、加速计和两个按钮。
1 个带有附件的 CC 调试器:用于将软件闪存到 USB 软件狗以及密钥卡上。它还可以用于通过 IAR 嵌入式工作平台调试软件。
立即订购并开发
CC2541DK-MINI — CC2541 迷你开发套件
支持的产品和硬件
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
支持的产品和硬件
产品
MSP430 微控制器
Sub-1GHz 收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
子卡
开发套件
接口适配器
评估板
SMARTRF-STUDIO-7 — SmartRF Studio
产品
MSP430 微控制器
Sub-1GHz 收发器
Sub-1GHz 无线 MCU
低功耗 2.4GHz 产品
其他无线产品
汽车类无线连接产品
硬件开发
子卡
开发套件
接口适配器
评估板
文档
SmartRF Studio 7 in Cloud TI Resource Explorer
Compressed source file archive
发布信息
SmartRF™ Studio is a Windows application that can be used to evaluate and configure Low Power RF devices from Texas Instruments. The application helps designers of RF systems to easily evaluate the radio at an early stage in the design process. It is especially useful for generation of configuration register values and commands, and for practical testing and debugging of the RF system. SmartRF Studio can be used either as a standalone application or together with applicable evaluation boards or debug probes for the RF device.
新增功能
- Updated RF PHY settings for the CC13x4/CC26x4 devices
- Updated target board definitions for LP_EM_CC2674P10
- Various improvements and bug-fixes
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | CC2540/41 Bluetooth Low Energy Software Developer’s Guide (Rev. I) | PDF | HTML | 2020-1-27 | |||
证书 | CC2541DK-MINI EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
白皮书 | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017-10-16 | ||||
用户指南 | CC2541 Mini Development Kit Quick Start Guide (Rev. C) | PDF | HTML | 2016-10-19 | |||
白皮书 | Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? | 2014-3-25 | ||||
用户指南 | CC2540 and CC2541 Mini Development Kit User's Guide (Rev. C) | 2013-1-11 |