CC-DEBUGGER

用于射频片上系统的调试器和编程器

CC-DEBUGGER

立即订购

概述

CC 调试器是用于 TI 低功耗射频片上系统的小型编程器和调试器。它可以与用于 8051(7.51A 或更高版本)的 IAR 嵌入式工作平台一起使用以进行调试,并可与 SmartRF 闪存编程器一起使用以进行闪存编程。CC 调试器还可用于控制 SmartRF Studio 中的所选器件。

特性

箱中包含:

  • CC 调试器
  • 微型 USB 电缆
  • 具有 2x5 2.54mm 连接器的 10 引脚扁平电缆
  • 具有 2x5 1.27mm 连接器的 10 引脚扁平电缆
  • 转换器电路板 2.54mm-1.27mm 连接器
  • 文档
Sub-1GHz 收发器
CC1101 低功耗低于 1GHz 无线收发器 CC110L 超值系列低于 1GHz 无线收发器 CC1120 适用于窄带系统的高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1125 适用于窄带系统的超高性能低于 1GHz 无线收发器 CC1200 高性能低功耗无线收发器

 

Sub-1GHz 无线 MCU
CC1110-CC1111 具有高达 32kB 闪存的低于 1GHz 无线 MCU

 

低功耗 2.4GHz 产品
CC2430 符合 2.4 GHz IEEE 802.15.4 / ZigBee™ 的片上系统解决方案 CC2431 用于 ZigBee/IEEE 802.15.4 无线传感器网络的片上系统 (SoC) 解决方案 CC2530 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2531 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee 和 IEEE 802.15.4 无线 MCU CC2533 用于 2.4GHz IEEE 802.15.4 和 ZigBee 应用的真正的片上系统解决方案 CC2540 带 USB 的低功耗 Bluetooth® 无线 MCU CC2540T 具有工业级工作温度范围的低功耗 (LE) Bluetooth® 无线 MCU CC2541 低功耗 Bluetooth® 和专有无线 MCU

 

其他无线产品
CC2510 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU 和 16KB 或 32KB 存储器 CC2511 2.4GHz 无线电收发器、8051 MCU、16KB 或 32KB 闪存和全速 USB 接口 CC2530-RF4CE 具有 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2531-RF4CE 具有高达 256kB 闪存和 8kB RAM 的 Zigbee、IEEE 802.15.4 和 RF4CE 无线 MCU CC2543 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、16 GPIO、I2C、SPI 和 UART CC2544 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、USB、SPI 和 UART CC2545 2.4GHz 射频超值系列 SoC,具有 32kB 闪存、31 GPIO、I2C、SPI 和 UART

 

汽车类无线连接产品
CC2541-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

调试探针

CC-DEBUGGER — 用于射频片上系统的调试器和编程器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

CC-DEBUGGER 用于射频片上系统的调试器和编程器

close
版本: null
发布日期:
驱动程序或库

SWRC212 — Cebal - CCxxxx Development Tools USB Driver for Windows x86 and x64

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
调试探针
CC-DEBUGGER 用于射频片上系统的调试器和编程器
下载选项

SWRC212 Cebal - CCxxxx Development Tools USB Driver for Windows x86 and x64

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2011-5-10
硬件开发
调试探针
CC-DEBUGGER 用于射频片上系统的调试器和编程器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/swrc212 or www.ti.com.cn/lit/xx/swrc212a/swrc212a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SWRC212. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 CC-DEBUGGER Design Files (Rev. A) 2019-8-16
证书 CC-DEBUGGER EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019-8-13
用户指南 CC Debugger User's Guide (Rev. H) 2014-4-17
用户指南 CC Debugger Quick Start Guide (Rev. B) 2012-2-23
应用手册 DN304 – CCxxxx Development Tools USB Driver Installation Guide 2011-5-11

相关设计资源

设计工具和仿真

计算工具
PACKET-SNIFFER SmartRF 协议软件包监听器 SMARTRFTM-STUDIO SmartRF Studio

软件开发

软件编程工具
FLASH-PROGRAMMER SmartRF Flash Programmer

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持